The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Heizungs- & Licht­ma­na­ge­ment
    • Ther­mo­state
    • EK083
    EAN
    3250612310838
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H55
    • Ther­mo­state

    Temperaturfühler universal EK083

    Preis
    € 50,52
    / Stück *
    € 50,52
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperaturfühler universal

    EK083

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 90 °C
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP54
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      4000 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration EK083
    PDF
    RoHS Report EK083
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK083 | Hager Deutschland

      Produktbild EK083

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK083 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK083

      Temperaturfühler universal

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für EK083 - Universal Temperaturfühler (DE-EN-IT-FR, Stand: 12.2009) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für EK083 - Universal Temperaturfühler (DE-EN-IT-FR, Stand: 12.2009)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      411,47 kB
    • Datenblatt

      Bild UK_MD_TDS_Probes | Hager Deutschland

      UK_MD_TDS_Probes

      Datenblatt en-GB 2020-01-01

      PDF
      204,64 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-07-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-07-28

      PDF
      314,62 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK003 - Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      EK003
      Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter
      Preis
      € 83,40
      / Stück *
      € 83,40
      / Stück *
    • 2
      EK560 - Funk Raumtermostat+Einkanalempfänger,Wochenprogramm
      EK560
      Funk Raumtermostat+Einkanalempfänger, Wochenprogramm
      Preis
      € 222,97
      / Stück *
      € 222,97
      / Stück *
    • 3
      EK056 - Einkanal-Empfänger 8A 868,3 MHz,Aufputzmontage
      EK056
      Einkanal-Empfänger 8A 868, 3 MHz, Aufputzmontage
      Preis
      € 107,05
      / Stück *
      € 107,05
      / Stück *
    • 4
      EK086 - Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65
      EK086
      Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65
      Preis
      € 52,02
      / Stück *
      € 52,02
      / Stück *
    • 5
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf