The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Heizungs- & Licht­ma­na­ge­ment
    • Ther­mo­state
    • EK003
    EAN
    3250612310036
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H55
    • Ther­mo­state

    Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter EK003

    Preis
    € 83,40
    / Stück *
    € 83,40
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter

    EK003

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schaltstrom
      8 A
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      230 V +/- 15%
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Einstel­lungen
    • Sollwert Komfort­tem­pe­ratur
      5 - 30 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      80 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Ausstat­tung
    • Schal­t-Tem­pe­ra­tur­dif­fe­renz
      0,30 K
    • Ausfüh­rung Raum­tem­pe­ra­tur­regler
      Digital
    • Fühlerart
      Raum­fühler
    Anschluss
    • Kontaktart
      1x Wechsler
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Kompa­ti­bi­lität
    • Art der HLK-­Steu­e­rung
      Heißes Wasser
    Einsatz­be­din­gungen
    • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
      IV (2%)

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration EK003
    PDF
    RoHS Report EK003
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild EK003 | Hager Deutschland

      Produktbild EK003

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EK003 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EK003

      Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES 2017-09-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES 2017-09-11

      PDF
      1,22 MB
      Bild Montageanleitung für EK003 - Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter (DE-SV-EN-FR, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für EK003 - Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter (DE-SV-EN-FR, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, sv-SE 2017-09-11

      PDF
      2,02 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-23

      PDF
      405,54 kB
      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2024-06-18

      PDF
      295,98 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      EK083 - Temperaturfühler universal
      EK083
      Temperaturfühler universal
      Preis
      € 50,52
      / Stück *
      € 50,52
      / Stück *
    • 2
      EK560 - Funk Raumtermostat+Einkanalempfänger,Wochenprogramm
      EK560
      Funk Raumtermostat+Einkanalempfänger, Wochenprogramm
      Preis
      € 222,97
      / Stück *
      € 222,97
      / Stück *
    • 3
      EK056 - Einkanal-Empfänger 8A 868,3 MHz,Aufputzmontage
      EK056
      Einkanal-Empfänger 8A 868, 3 MHz, Aufputzmontage
      Preis
      € 107,05
      / Stück *
      € 107,05
      / Stück *
    • 4
      EK086 - Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65
      EK086
      Temperaturfühler im AP-Gehäuse IP65
      Preis
      € 52,02
      / Stück *
      € 52,02
      / Stück *
    • 5
      EK090 - Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik
      EK090
      Fußbodentemperaturfühler für TE3xx und Berker Sensorik

    Ausschreibungstext

    Raumthermostat elektronisch mit Ein/Aus-Schalter

    Bimetall Raumthermostate für Heizung und Klimaanlagen. Die Raumthermostate besitzen eine empfindliches Bimetall-Element mit hoher Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Die Thermostate besitzen eine thermische Rückführung und eine Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt. Der Einstellbereich kann mittels Steckreiter auf einen Temperaturbereich begrenzt werden.

    Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
    Schaltstrom: 8 A
    Schalt-Temperaturdifferenz: 0,30 K
    Energieeffizienzklasse: IV (2%)
    Farbe: Weiß
    Glanzgrad: Matt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EK003
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf