The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WAA1103
    EAN
    3250610074374
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster A.x/C.x WAA1103

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster A.x/C.x

    WAA1103

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Produkt-Highlights

    Designübergreifende Kompatibilität

    Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...

    Schutzart IP44 mit Dichtungsset

    Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Natur
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230-250 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      77,9 mm
    • Breite
      77,6 mm
    • Tiefe
      24,2 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    • Zuge­hö­rige Systeme
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WAA1103
    PDF
    RoHS Report WAA1103
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WAA1103 | Hager Deutschland

      Produktbild WAA1103

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WAA1103 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAA1103

      Dichtungsset für Schlüsselschalter/-taster A.x/C.x

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2025-10-09 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-10-09

      PDF
      517,61 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2025-06-24 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2025-06-24

      STP
      3,38 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-18 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf