The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WAW1011AT
    EAN
    3250610067802
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Wippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert WAW1011AT

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert

    WAW1011AT

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDE3036
    WDE3036
    Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE303616
    WDE303616
    Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE3037
    WDE3037
    Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE303716
    WDE303716
    Kreuzschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE503101
    WDE503101
    Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Produkt-Highlights

    Recyceltes Material

    Kunststoffbestandteile bestehen für größere Nachhaltigkeit aus 50 % recyceltem Material.

    Klare Funktionserkennung

    Klare, gedruckte Symbole auf den Schaltwippen ermöglichen eine schnelle und klare Erfasssung der Funktionen - selbst bei Sonderanwendungen.

    Perfekte Passform und einfache Installation

    Minimale Spalt und stufenlose Höheneinstellung erleichtern die Installation und sorgen für eine perfekte Passform für die Wippe. Abdeckrahmen werde...

    Schutzart IP44 mit Dichtungsset

    Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.

    Designübergreifende Kompatibilität

    Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Voll­flä­chige Wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • RAL Nummer
      7021
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      21 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungsset
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Steu­e­r­ele­ment

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WAW1011AT
    PDF
    Hager RoHS Report WAW1011AT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WAW1011AT | Hager Deutschland

      Produktbild WAW1011AT

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WAW1011AT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WAW1011AT

      Wippe 1fach mit Aufdruck Symbol für Klingel, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert

      PDF
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2025-06-25 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2025-06-25

      STP
      7,62 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf