The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WDE1680W
    EAN
    3250610099636
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Serien-LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0,4mA, Modul-Einsätze schwarz WDE1680W

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Serien-LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0,4mA, Modul-Einsätze schwarz

    WDE1680W

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­ons­schalter 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Instal­la­ti­ons­schalter
    • WDE3035

      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *

    Produkt-Highlights

    Designübergreifende Kompatibilität

    Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...

    Schutzart IP44 mit Dichtungsset

    Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230-250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      0,0004 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      11 mm
    • Breite
      23 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      0,4 mA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Modul Einsatz 230V AC
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED nicht austauschbar
    • Zuge­hö­rige Systeme
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-10-14
    PDF
    525,17 kB
    REACH declaration WDE1680W
    PDF
    RoHS Report WDE1680W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDE1680W | Hager Deutschland

      Produktbild WDE1680W

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WDE1680W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDE1680W

      Serien-LED-Modul mit N-Klemme, 230V, 0,4mA, Modul-Einsätze schwarz

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2025-07-03 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2025-07-03

      PDF
      228,63 kB
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2025-06-25 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2025-06-25

      STP
      12,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-28

      PDF
      140,97 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf