Ausschalter 3x1-polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V WDE633023
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar -
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 852 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 42 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 896 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Schaltstrom16 AX (200W LED (SBL))
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Montage aufUnterputz
-
Nennspannung400 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeGrau
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
ZusammenstellungBasiselement
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartKlemmbefestigung, Schraubanschluss
-
Anzahl der Tasten3
-
Einbautiefe32 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen35 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartMit Spreizkrallen, Für Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch Glimm-, Glüh- oder LED-Aggregat mit N-Klemme
-
DrucktasterNein
-
Steuer-/BedienelementDreiteilige Wippe
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE633023
Ausschalter 3x1-polig, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX, 400V
PDF -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Leistungserklärung
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Leistungserklärung en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Ausschreibungstext
Wippschalter‑Einsatz Unterputz als Ausschalter (3‑polig), mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen‑ oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz beleuchtbar mit optionalem LED‑Modul. Ausführung zur Orientierung oder zur Statusanzeige (Kontrollschaltung) gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV).
Hinweis: Zur Endmontage sind passende Abdeckungen sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Schaltstrom: 16 AX (200W LED (SBL))
Montage auf: Unterputz
Nennspannung: 400 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Montageart: Klemmbefestigung
Schraubanschluss
Anzahl der Tasten: 3
Abmessungen: 71 x 71 mm
Einbautiefe: 32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...