Tastenmodul vernetzbar, 2fach, 230 V, für UP Einsatz und Aufsatz A.x/C.x WAC1020
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (68)Optionales Zubehör
-
Elektronisch Schalter 1 Produkte verfügbar -
Dimmer 1 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 892 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN0
-
Anzahl Schließerkontakte0
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Anzahl Module1
-
Leistungsabgabe bei IN0
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue0-0 V
-
Steuerspannung AC0-0 V
-
Steuer-/BedienelementDoppeltaster
-
Versorgungsspannung230 V +/- 10%
-
MontageartSteckbefestigung
-
VernetzbarJa
-
Matter-StandardJa
-
Beschreibung der speziellen Funktionen für DrucktasterLokale Steuerung der angeschlossenen Last mit den Tasten oder Verlängerungsleitungen und über das Matter-System, Einstellungen der LED-Anzeige: Zustandsanzeige, Orientierungslicht, ausgeschaltet, Steuerung über Matter, Bei Verwendung mit Netzteileinsatz: Slave zum Auslösen eines Master-Geräts (bis zu 5 Slaves möglich) und Matter-Tasten, Bei Verwendung mit Dimmereinsatz: Dimmstufe speichern/Lastart auswählen, LED-Anzeigeeinstellungen, Steuerung über Matter und Matter-Tasten, Bei Verwendung mit Schalteinsatz: Immer eingeschaltet, um den Relaisausgang dauerhaft zu schließen, Matter-Tasten und LED-Anzeigeeinstellungen
-
Anzahl der Tasten2
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WAC1020
Tastenmodul vernetzbar, 2fach, 230 V, für UP Einsatz und Aufsatz A.x/C.x
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2026-03-26
PDF1,73 MB
Montageanleitung en-GB 2026-10-07
PDF1,66 MB -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21
PDF280,32 kB
Ausschreibungstext
Tastermodul 2‑fach als vernetzbares Applikationsmodul, aufsteckbar auf elektronische Unterputz‑Einsätze. Universell auf verschiedenen elektronischen UP‑Einsätzen nutzbar.
Eigenschaften:
- Die verfügbaren Funktionen wie Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung sind vom jeweiligen elektronischen UP‑Einsatz abhängig; eine lokale Betätigung ist über das linke Wippenpaar (links oben/links unten) ohne Konfiguration direkt möglich.
- Konfigurierbar über den Matter‑Funk‑Standard als Sender oder Empfänger. Das rechte Wippenpaar (rechts oben/rechts unten) kann frei zur Ausführung von Matter‑Funktionen konfiguriert werden.
- Eine Baustellenfunktion ohne aufgesteckte Kunststoffabdeckungen ist möglich.
Hinweis: Zur Endmontage sind passende kompatible elektronische UP‑Einsätze sowie Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WAC1020
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...