LED-Modul mit N-Klemme, 12-48V, 0,4-0,9mA, Modul-Einsätze blau WDE1687W
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Taster 13 Produkte verfügbar -
Wippschalter 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 919 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Produkt-Highlights
Schutzart IP44 mit Dichtungsset
Dichtungssets gewährleisten Schutzart IP44 für eine sichere Installation in Feuchträumen.
Designübergreifende Kompatibilität
Aufgrund der einheitlichen Standardeinbaumaße von 55 x 55 mm sind alle Einsätze innerhalb der Serien A.1, A.8, C.1 und C.8 designübergreifend kompa...
Technische Merkmale
-
Nennspannung12-48 V
-
Nennspannung48 V
-
Bemessungsstrom IN0,0009 A
-
Höhe11 mm
-
Breite23 mm
-
Tiefe20 mm
-
Stromaufnahme0,9 mA
-
Montage aufModul Einsatz 230V AC
-
FarbeBlau
-
Art der LampeLED nicht austauschbar
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDE1687W
LED-Modul mit N-Klemme, 12-48V, 0,4-0,9mA, Modul-Einsätze blau
PDF -
Handbuch
Handbuch de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, pt-PT 2026-10-14
PDF762,31 kB -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Ausschreibungstext
Das LED-Modul dient der Beleuchtung von Wippschalter/-taster zur Beleuchtung und Kontrollschaltung.
Bemessungsstrom IN: 0,0009 A
Stromaufnahme: 0,9 mA
Farbe: Blau
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDE1687W
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...