Tragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP WDF4614G
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (41)Kompatible Produkte
-
Passend zu 823 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe13 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)17,0 x 18,0
-
FarbeGrün
-
RAL NummerÄhnlich RAL 6029
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Anzahl der Ausgänge1
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4614G
Tragplatte mit grüner Aufnahme für Modular Jacks 1fach, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-16
PDF347,76 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF385,16 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF301,09 kB
Ausschreibungstext
Tragplatte als Metall-Tragring mit farbcodierter Aufnahme, ohne Spreizkrallen und ausschließlich für Schraubbefestigung, zur Unterputzmontage.
Geeignet für Modular‑Jacks der Kategorien 6 und 6A sowie für Zentralstück mit Staubschutzschieber.
Anzahl Module: 1
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 13 mm
Farbe: Grün
RAL Nummer: Ähnlich RAL 6029
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF4614G
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...