The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktorik
    • Schal­t-Ak­toren
    • WDN2061
    EAN
    3250610063972
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Schal­t-Ak­toren
    • Wand­mon­tage
    • Mehr sehen

    Netzteil, ohne Lastanschluss, Einsatz UP, für A.x/C.x WDN2061

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Netzteil, ohne Lastanschluss, Einsatz UP, für A.x/C.x

    WDN2061

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      220 - 240 V
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Verwendbar mit Bewe­gungs­melder
      Ja
    Beleuch­tung
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      0
    • Dimm­bare 230 V LED Lampe
      0-0 W
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Funk­ti­onen
    • Dimmer für Vorder­kante
      Nein
    • Dimmer für Hinter­kante
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      20 mm

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-01-27
    PDF
    679,59 kB
    REACH declaration WDN2061
    PDF
    RoHS Report WDN2061
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDN2061 | Hager Deutschland

      Produktbild WDN2061

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WDN2061 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDN2061

      Netzteil, ohne Lastanschluss, Einsatz UP, für A.x/C.x

      PDF
    • STEP Dateien

      Bild STEP Dateien International 2025-06-25 | Hager Deutschland

      STEP Dateien International 2025-06-25

      STP
      12,83 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-11-21

      PDF
      189,89 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYBS601B - Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy
      TYBS601B
      Schaltaktor 1fach, 10A / 230V~, UP, KNX Secure, easy
    • 2
      TYMS620D - Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYMS620D
      Schalt-/Jalousieaktor 20/10fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 3
      TYAS608D - Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYAS608D
      Schalt-/Jalousieaktor 8/4-fach KNX Secure, 16A, C-Last
    • 4
      TYBS692F - Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
      TYBS692F
      Schalt-/Jalousieausgang KNX, 2/1-fach + 2 Eingänge, UP, 6A
    • 5
      TYMS616D - Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last
      TYMS616D
      Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf