Feldverteiler AP,univers,4x26PLE+Reihenklemme, QuickConnect FWB62N2
Preis
€ 1.007,68
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verteilerfeld für Installationsverteiler 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 3 Produkte verfügbar -
Tür/Bedienfeld 1 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 5 Produkte verfügbar -
Steckdose für Reiheneinbau 2 Produkte verfügbar -
Trennplatte für Zähler-/Verteilerfelder 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz
Ausstattung
-
Anzahl Reihen6
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
Abmessungen
-
Höhe950 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe165 mm
-
Einbauhöhe950 mm
-
Einbaubreite550 mm
-
Einbautiefe161 mm
-
Breite in Teilungseinheiten26
Abdeckung, Tür
-
Art der SchranktürEinzeltür
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP44
-
SchließungstypOhne Schloss
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FWB62N2
Feldverteiler AP,univers,4x26PLE+Reihenklemme, QuickConnect
PDF -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Feldverteiler
Komplettlieferform (26AT0005MCNB)
PDF1,31 MB
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB
Mehr Downloads