Щит Hager VU603NWH серії Volta Hybrid призначений для внутрішньої установки модульного та мультимедійного обладнання в одному корпусі. Конструкція має секцію на 36 модулів, одну панель для ММ-обладнання та сталеві двері. Hager VU603NWH забезпечує зручне розміщення автоматичних вимикачів, мережевих пристроїв, комутаційних елементів і кабельної інфраструктури. Рішення підходить для житлових і комерційних об’єктів та спрощує монтаж і подальше обслуговування систем.
EAN
3250611004547
Упаковка
1 Штука
- volta hybrid та аксесуари
- Мультимедійні щити volta hybrid
- Побачити більше
Volta.Hybrid, внутрішня установка, 36мод. + 1 панель ММ, сталеві двері VU603NWH
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Дверцята/панель управління 4 доступні продукти -
Малий розподільний щит 3 доступні продукти -
Загальні аксесуари 1 доступні продукти -
Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 6 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга400 - 400 V
Установлення, монтаж
-
Підходить для зовнішнього використанняНі
-
Монтаж наВнутрішня установка
Електричний струм
-
Номінальний струм IN63 A
Потужність
-
Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K22,50 W
Обладнання
-
Кількість рейок3
-
Кількість рядів щита3
-
Кількість секцій по ширині1
-
Із замкомНі
-
Має нейтральну клемну колодкуТак
-
Має клемну колодку для заземленняТак
-
Має монтажну пластинуТак
Емність
-
Кільксть модулів36
-
Кількість півмодулів терміналів на рейці72
Функції
-
З вводами для трубопроводівТак
Розміри
-
Висота880,50 mm
-
Ширина348 mm
-
Глибина94,50 mm
-
Вбудована висота865 mm
-
Вбудована ширина314 mm
-
Вбудована глибина89 mm
-
Кількість модулів за шириною12
Кришка, дверцята
-
Кількість дверей шафи1
-
Кількість замків0
-
Дверцята/кришка прозоріНі
-
Тип дверей шафиОдинарні двері
Матеріали
-
МатеріалПластик
-
Код RAL9010
-
ColourЧистий білий
-
Матеріал монтажної пластиниМетал
-
Стійкість до ультрафіолетуНі
Безпека
-
Клас захистуКлас ізоляції II
-
Ударостійкість IKIK07
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP30
-
Тип блокуванняЗамикається на замок, Без замка
-
Випробування розжареним дротом650 °C
-
Клас захисту з дверцятамиIP30
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу VU603NWH
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-05-06
PDF -
Інструкція з експлуатації
Інструкція з експлуатації International 2023-06-20
PDF21,20 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Декларація про відповідність International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Більше документації