The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
    • volta multimedia та аксесуари
    • VU24NWB
    Щит Hager VU24NWB серії VOLTA призначений для встановлення мультимедійного та комунікаційного обладнання в житлових і комерційних об’єктах. Модель Hager VU24NWB передбачає внутрішню установку та комплектується металевими дверима, що забезпечують захист установлених пристроїв. Конструкція дозволяє акуратно організувати розміщення мережевого обладнання, кабельних з’єднань і допоміжних компонентів, забезпечуючи зручний доступ для обслуговування.
    EAN
    3250616616318
    Упаковка
    1 Штука
    • volta multimedia та аксесуари

    Щит 2-рядний для ММ-обладнання, внутрішня установка, металеві двері, VOLTA VU24NWB

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Щит 2-рядний для ММ-обладнання, внутрішня установка, металеві двері, VOLTA

    VU24NWB

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

  • Дивитися більше (20)
    • Загальні аксесуари 2 доступні продукти
    • Малий розподільний щит 4 доступні продукти
    • Монтажна пластина для розподільного щита 1 доступні продукти
    • Пакети розширення 1 доступні продукти
    • Розетка для розподільного щита 2 доступні продукти
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Загальні аксесуари
    • Малий розподільний щит
    • Монтажна пластина для розподільного щита
    • Пакети розширення
    • Розетка для розподільного щита
    • Компоненти для електропроводки, кабельного вводу та фіксації кабелю
    • Кришка/панель заповнення/ідентифікаційна стрічка
    • Дверцята/панель управління
    • Монтажні аксесуари
    • Комутаційна панель для шафи
    • Власник документа
    • Компоненти для розташування/системи відсіків
    • Система блокування
    • Аксесуари/запасні частини для клем
    • VZ530N

      Кабельний ввід для щитів в/у VOLTA

      0,00 EUR  / *
    • VZ00TS

      0,00 EUR  / *
    • VU602NWH

      0,00 EUR  / *
    • VU603NWH

      0,00 EUR  / *
    • VU603WWH

      0,00 EUR  / *
    • VU602WWH

      0,00 EUR  / *
    • VZ00LK

      Монтажна пластина перфорована з гвинтами, 95х265мм

      0,00 EUR  / *
    • VZ00HD

      Розетка з з/к Volta.Hybrid

      0,00 EUR  / *
    • VZ00AS

      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град., монтаж на DIN-рейку та плиту

      0,00 EUR  / *
    • VZ00UP

      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.

      0,00 EUR  / *
    • VZ699

      Перегородка для розводки кабеля в щитах VOLTA (1шт.=комплект з 6 перегородок)

      0,00 EUR  / *
    • VZ408M

      0,00 EUR  / *
    • VZ717

      Маркувальний лист з позначеннями для наклеювання на дверцята (компл.=10шт.)

      0,00 EUR  / *
    • VZ102N

      0,00 EUR  / *
    • VZ306

      Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі

      0,00 EUR  / *
    • FZ12MM

      Патч-панель 12-кратна, з модулями 6xRJ45 і тримачами

      0,00 EUR  / *
    • VZ407

      Кишеня для схем для приклеювання на дверцята

      0,00 EUR  / *
    • VZ410N

      Монтажний комплект для з'єднання щитів Volta між собою

      0,00 EUR  / *
    • VZ302N

      Замок для щитів серії Volta (нова версія в/у), комплект 2 ключа

      0,00 EUR  / *
    • VZ711

      Утримувач клем QuickConnect для щитів Volta

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна напруга
      400 - 400 V
    Установлення, монтаж
    • Підходить для зовнішнього використання
      Ні
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      63 A
    Потужність
    • Максимальні втрати потужності на шафу за ΔT=20K
      17,50 W
    Обладнання
    • Кількість рейок
      1
    • Кількість рядів щита
      2
    • Кількість секцій по ширині
      1
    • Із замком
      Ні
    • Має нейтральну клемну колодку
      Ні
    • Має клемну колодку для заземлення
      Ні
    • Має монтажну пластину
      Так
    Емність
    • Кільксть модулів
      24
    • Кількість півмодулів терміналів на рейці
      48
    Функції
    • З вводами для трубопроводів
      Так
    Розміри
    • Висота
      505,50 mm
    • Ширина
      348 mm
    • Глибина
      94,50 mm
    • Вбудована висота
      490 mm
    • Вбудована ширина
      335 mm
    • Вбудована глибина
      90 mm
    • Кількість модулів за шириною
      12
    Кришка, дверцята
    • Кількість дверей шафи
      1
    • Кількість замків
      0
    • Дверцята/кришка прозорі
      Ні
    • Тип дверей шафи
      Одинарні двері
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Colour
      Чистий білий
    • Матеріал монтажної пластини
      Пластик
    • Стійкість до ультрафіолету
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту
      Клас ізоляції II
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP30
    • Тип блокування
      Замикається на замок, Без замка
    • Випробування розжареним дротом
      650 °C
    • Клас захисту з дверцятами
      IP30

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VU24NWB
    PDF
    RoHS report VU24NWB
    PDF

    Завантаження

    • Зображення VU24NWB | Hager

      Зображення продукту VU24NWB

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу VU24NWB | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу VU24NWB

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-11

      PDF
    • Інструкція з експлуатації

      Зображення Інструкція з експлуатації International 2025-01-31 | Hager

      Інструкція з експлуатації International 2025-01-31

      PDF
      9,70 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of conformity for Volta Multimedia | Hager

      Declaration of conformity for Volta Multimedia

      Декларація про відповідність International 2020-09-07

      PDF
      1,80 MB
    Більше документації

    Запасна частина

    Дивитися більше

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      VA48W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита зовнішньої установки VOLTA
      VA48W
      Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита з/у VOLTA
    • 2
      VZ698 - Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
      VZ698
      Тримач кабеля для щитів Volta VA… (комплект 6 штук)
    • 3
      VA60T - Двері металеві непрозорі для щита VA60CN, VOLTA
      VA60T
    • 4
      VA60V - Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита з/у VOLTA
      VA60V
      Двері білі для 5-рядного мультимедійного щита з/у VOLTA
    • 5
      VZ00UP - Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.
      VZ00UP
      Розетка 3-кратна з з/к з розворотом на 90град.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна