The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Малі розподільні щити до 63 А та мультимедійні щити
  • volta та аксесуари
  • VZ225N
  • Розподіл електроенергії

Фіксатор пластиковий для панелі Volta, запасна частина VZ225N

EAN
3250616669383
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Фіксатор пластиковий для панелі Volta, запасна частина

VZ225N

  • Аксесуари
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 8 доступні продукти

Згадується в

  • VU602WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 24мод. + 2 панелі для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU603WWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, пластикові двері

    0,00 EUR  / *
  • VU603NWH

    Volta.Hybrid: щит в/у, 36мод. + 1 панель для ММ, сталеві двері

    0,00 EUR  / *
  • VU12UA

    Щит на 12(14) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU24UA

    Щит на 24(28) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU36UA

    Щит на 36(42) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU48UA

    Щит на 48(56) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

    0,00 EUR  / *
  • VU60UA

    Щит на 60(70) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA

    0,00 EUR  / *

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VZ225N
PDF
Hager RoHS report VZ225N
PDF

Завантаження

  • Зображення VZ225N | Hager

    Зображення продукту VZ225N

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу VZ225N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу VZ225N

    Фіксатор пластиковий для панелі Volta, запасна частина

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

    Declaration of conformity International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

    PDF
    250,15 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    VZ306 - Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
    VZ306
    Монтажний комплект для монтажної мультимедіапанелі
  • 2
    ZZ35S - Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
    ZZ35S
    Полоса-заглушка 216мм, з фіксацією, біла
  • 3
    S35S - Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
    S35S
    Полоса-заглушка для щитів всіх серій, 219мм, біла
  • 4
    VZ124W - Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
    VZ124W
    Двері білі пластикові для 4-рядного ММ-щита в/у VOLTA
  • 5
    VZ123W - Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита в/у VOLTA
    VZ123W
    Двері білі пластикові для 3-рядного ММ-щита в/у VOLTA

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна