5'li çerçeve, R.1, kahverengi/prlk byz, kabartma 10152369
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Priz çıkışı 43 mevcut ürünler -
Ev tipi anahtarlama cihazları için kontrol elemanı/kapak 46 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 22 mevcut ürünler -
Basma düğmesi 6 mevcut ürünler -
Jaluzi anahtarı/basma düğmesi 3 mevcut ürünler -
Hareket sensörü temel elemanı 1 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
- Priz çıkışı
- Ev tipi anahtarlama cihazları için kontrol elemanı/kapak
- İletişim teknolojisi için göbek plakası
- Basma düğmesi
- Jaluzi anahtarı/basma düğmesi
- Hareket sensörü temel elemanı
- Bakır veri haberleşme bağlantı kutusu (bükümlü çift)
- USB güç kaynağı
- Hareket sensörü sensör elemanı
- İletişim teknolojisi yuvası
- Anten soketi
- Tesisat anahtarı
- Destek sacı
- Oda termostatı
- Veri yolu sistemi hareket sensörü
- Akıllı kontrol elemanı
- Aydınlatma kontrol sistemi için otomatik hareket algılayıcı
- Jaluzi kapağı
- Bilgi ışık sinyali merkezî plaka yuvası
- Elektronik anahtar
- Veri yolu sistemi için dokunmatik kavrama
- Jaluzi kontrol ünitesi
- Dimmer
- Ev tipi anahtarlama cihazları için bilgi ışığı sinyali
- Veri yolu sistemi dokunmatik sensörü
- Veri yolu sistemi veri yolu kuplaj ünitesi
-
41102045priz kontrol LED'i, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. R.1.3, bl.
-
41102022priz LED+"EDV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3, kırmızı
-
41102007priz LED+"ZSV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3
-
6768762089topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, parlak beyaz
-
6765792089topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. R.classic, p.byzgl.
-
6765792045topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı term.R.classic, bl.gl.
-
47432022priz "EDV" baskı, R.1/R.3, kırmızı, parlak
-
47432003priz "SV" baskı, R.1/R.3, yeşil, parlak
-
47432007priz "ZSV" baskı, R.1/R.3, turuncu prlk
-
6768792045topraklı priz, gelişmiş kontak korumalı, R.classic, parlak siyah
-
41102003priz LED+"SV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3, yeşil
-
41102089priz kontrol LED'i, gelişmiş kontak koruma, vidalı term. R.1.3, byz
-
47442045kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° R.cl
-
47442089kapaklı priz, gelişmiş kontak korumalı 45° R.cl
-
47512045kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, siyah
-
47512089kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, beyaz
-
47442079kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1.3 beyaz
-
6765832045topraklı priz+menteşeli kapak, gelişmiş kontak koruma, vidalı , R.1.3, bl.
-
6765832089topraklı priz+menteşeli kapak, gelişmiş kontak koruma, vidalı term.R1.3, byz
-
6167032045topraklı priz kontağı, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202025Zil için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
-
16212089kapak, şeffaf cam, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16612049şeffaf cam, R.1/R.3, beyaz gl.
-
16512069kapak f.sembol kapı, şeffaf cam, R.1/R.3, kutup beyaz gl.
-
16222089baskı "0", R.1/R.3, parlak beyaz
-
16222045baskı "0", R.1/R.3, parlak siyah
-
16202049ok, sembolü, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16202005ok, sembolü, R.1/R.3, parlak siyah
-
16512089kapak f.sembol zil, şeffaf cam, R.1/R.3, kutup beyaz gl.
-
166520893'lü kapak, R.1/R.3, beyaz
-
166520453'lü kapak, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202069Zil için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16202045kapak, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202089kapak, R.1/R.3, parlak beyaz
-
164420452'li kapak, ok baskılı R.1/R.3, siyah
-
164420892'li kapak, ok baskılı R.1/R.3, beyaz
-
162520452 gang ok, sembolü, R.1/R.3, parlak siyah
-
162520892 gang ok, sembolü, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16202015Kapı açacağı için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202035Işık için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
-
11702089toz koruma malzeme, R.1/R.3, parlak beyaz
-
6810332089TDOR.1/R.3, parlak beyaz
-
10192045R.1/R.3/R.classic, merkezi plaka, siyah
-
10192089R.1/R.3/R.classic, merkezi plaka, beyaz
-
12032045hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, R.1/R.3/R.cl., parlak siyah
-
12032089hava koruması için malzeme 2-/3 delikli, R.1/R.3/R.cl., parlak beyaz
-
11962045Hoparlör, R.1/R.3, parlak siyah
-
11962089Hoparlör kapağı, R.1/R.3, parlak beyaz
-
11812045toz korumalı 2, R.1/R.3, siyah
-
11812089toz korumalı 2, R.1/R.3, beyaz
-
11702045toz koruma malzeme sürgü, R.1/R.3, parlak siyah
-
10382089TAE malzemesiR.1/R.3/R.classic, parlak beyaz
-
14072045FCC R.1/R.3/R.classic, parlak siyah
-
14072089FCC R.1/R.3/R.classic, parlak beyaz
-
14092045FCC 2'li, R.1/R.3/R.classic, parlak siyah
-
14092089FCC 2'li, R.1/R.3/R.classic, parlak beyaz
-
14842045hava koruması için malzeme 4 delikli (Ankaro) parlak siyah
-
14842089hava koruması için malzeme 4hole (Ankaro) parlak beyaz
-
14322006montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, sarı, parlak
-
14322045montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, parlak siyah
-
5031Buton NA kontak
-
5035Ortak giriş terminaline sahip seri buton 2 NA kontak
-
503808izole edilmiş giriş terminallerine sahip seri buton 2 enversör
-
395619bej deri buton, enversör ayrc. sinyal kontağı, ışık kontrolü
-
5036Buton enversör aydınlatmalı
-
5034044NA kontak, iletişim. giriş terminali, boş. konum, ışık kontrolü
-
85341139hrkt ddktr 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
-
85341131hrkt ddktr 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
85342139hrkt ddktr 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
-
85342131hrkt ddktr 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
85342239IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, kutup beyazı, parlak
-
85342231IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
85341239IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, ktpbyz, parlak
-
85341231IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
450502Hoparlör vb. priz İleri Teknoloji, iletişim teknolojisi
-
3315402089VGA vb, R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315402045VGA priz, R.1/R.3, parlak siyah
-
33153220453xvideo vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
-
457209Hoparlör konnektör kutu, beyaz, mat, plastik
-
457205Hoparlör konnektör kutu, ant. mat
-
457309SYSTO hopr. konnektör kutu, beyaz, mat, plastik
-
457305SYSTO hopr. konnektör kutu, ant. mat
-
3315422089Yüksek çözünrllk priz R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315422045Yüksek çözünrllk priz R.1/R.3, parlak siyah
-
3315432089Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315432045Yüksek çözünrllk priz 90° priz bağlantısı, R.1/R.3, parlak siyah
-
3315412089VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315412045VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak siyah
-
3315392089USB/3, 5mm ses vb, R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315392045USB/3, 5mm ses vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
-
20262045Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak siyah
-
20262089Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak beyaz
-
20302045Termostat, NK, p anh, R.1/R.3, parlak siyah
-
20302089Termostat, NK kontak, p anh, R.1/R.3, parlak beyaz
-
20342089Termostat, NA kontak, p f. ısıtma, anh, harici sıcaklık. sen. R.1.3
-
20342045Termostat, NA kontak, p f. ısı. anh, harici. sıcaklık. sen
Teknik özellikler
-
Gang sayısı5
-
ColourDeri kahverengisi
-
RAL kod8017
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeDeri
-
İşlemKabartmalı
-
Yükseklik81,20 mm
-
Genişlik365,20 mm
-
Derinlik9,90 mm
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin