Termostat, NA kontak, p f. ısıtma, anh, harici sıcaklık. sen. R.1.3 20342089
EAN
4011334377306
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 142 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıDöner kumanda düğmesi
Elektrik akımı
-
Anma akımı16 A
-
maksimum anahtarlama akımı16 A
Gerilim
-
Anma gerilimi230 - 230 V
-
Anma gerilimi230 V
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V AC
Frekans
-
Frekans50 - 50 Hz
Ayarlar
-
Konfor sıcaklık ayar noktası10 - 50 °C
Malzemeler
-
ColourKutup beyazı
-
RAL kod9010
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeMetal, Plastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik47,20 mm
Ekran
-
Ekran ileHayır
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı1 K
-
Termostat tipiYerden ısıtma regülatörü
-
Prob tipiBimetal
-
Isıtıcı ileEvet
Bağlantı
-
Kontakların türü1 NA
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Kullanım koşulları
-
Enerji verimlilik sınıfıI (1%)
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2012-10-31
PDF2,60 MB
Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,34 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-13
PDF265,57 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-13
PDF265,49 kB
Daha fazla belge