Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak siyah 20262045
EAN
4011334377290
VPE
1 parça
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 142 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Mimari
-
Kontrol/işletim elemanıDöner kumanda düğmesi
Elektrik akımı
-
Anma akımı5 A
-
maksimum anahtarlama akımı10 A
Gerilim
-
Anma gerilimi230-230 V
Güç kaynağı
-
Besleme gerilimi230 V AC
Frekans
-
Frekans50 - 60 Hz
Ayarlar
-
Konfor sıcaklık ayar noktası5 - 30 °C
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
RAL kod9005
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeMetal, Plastik
Ölçüler
-
Yükseklik71 mm
-
Genişlik71 mm
-
Derinlik51 mm
Ekran
-
Ekran ileHayır
Ekipman
-
Anahtarlama sıcaklığı farkı0,50 K
-
Termostat tipiOda termostatı
-
Prob tipiBimetal
-
Isıtıcı ileEvet
Bağlantı
-
Kontakların türü1x enversör
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
Uyumluluk
-
HVAC kontrol tipiIsıtma, Soğutma
Kullanım koşulları
-
Enerji verimlilik sınıfıI (1%)
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
-
Kurulum kılavuzu
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Uygunluk beyanı
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-13
PDF263,72 kB
Declaration of Conformity
Uygunluk beyanı International 2021-09-13
PDF265,46 kB
Daha fazla belge