The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker R.1
    • HVAC kontrol - Berker R.1
    • 11372035
    EAN
    4011334370864
    VPE
    10 Parçalar
    • HVAC kontrol - Berker R.1
    • HVAC kontrol - Berker R.3
    • HVAC kontrol - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    Hız kontrolü, R.1/R.3, parlak siyah 11372035

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Hız kontrolü, R.1/R.3, parlak siyah

    11372035

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Mimari
    • Kontrol/iş­letim elemanı
      Döner kumanda düğmesi
    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      9005
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Derinlik
      18,90 mm
    Bağlantı
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Pencere/ışık çıkışını izleme
      Hayır
    Akse­suarlar
    • Etiket alanı vardır
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      R.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11372035
    PDF
    RoHS report 11372035
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 11372035 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 11372035

    • Uygunluk beyanı

      Resim Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12 | Hager Türkiye

      Uygunluk beyanı en-GB 2026-10-12

      PDF
      377,45 kB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      20262089 - Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak beyaz
      20262089
      Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak beyaz
    • 2
      1096208900 - döner 3'lü buton nötr durum, R.1/R.3 kutup,parlak beyaz
      1096208900
      döner 3'lü buton nötr durum, R.1/R.3 kutup, parlak beyaz
    • 3
      20302045 - Termostat, NK, p anh, R.1/R.3, parlak siyah
      20302045
      Termostat, NK, p anh, R.1/R.3, parlak siyah
    • 4
      20262045 - Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak siyah
      20262045
      Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak siyah
    • 5
      20342089 - Termostat, NA kontak, p f. ısıtma, anh, harici sıcaklık. sen. R.1.3
      20342089
      Termostat, NA kontak, p f. ısıtma, anh, harici sıcaklık. sen. R.1.3

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin