hava koruması için malzeme 4 delikli (Ankaro) parlak siyah 14842045
Sisteminizi tamamlayın
Olması gereken aksesuarlar
459410
hava 4 delikli tek Kutu, DC geçirgen, 1930/Glass/R.classic
Uyumlu ürünler
-
Referans olarak 127 mevcut ürünler
Referans olarak
Teknik özellikler
Malzemeler
-
ColourSiyah
-
RAL kodRAL'a benzer 9005
-
Yüzey kaplamasıParlak
-
MalzemeTermoplastik
-
İşlemİşlem görmemiş
Ölçüler
-
Yükseklik58,10 mm
-
Genişlik58,10 mm
-
Derinlik9,90 mm
Bağlantı
-
Konnektör/priz tipiKoaksiyel
-
Bağlantı sayısı4
-
Montaj tipiMontaj vidası
Güvenlik
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Related SystemsR.x
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin
Sertifikalar ve belgeler
İndirilenler
Daha fazla belge