The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker R.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.1
    • 3315392089
    EAN
    4011334367215
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.3
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    USB/3,5mm ses vb, R.1/R.3, parlak beyaz 3315392089

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    USB/3,5mm ses vb, R.1/R.3, parlak beyaz

    3315392089

    • Aksesuarlar
    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Belgeler
    • Daha fazla ürün

    Sisteminizi tamamlayın

    İsteğe bağlı Aksesuarlar

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı 10 mevcut ürünler

    Uyumlu ürünler

    • Referans olarak 142 mevcut ürünler

    Sisteminizi tamamlayın

    • Ev tipi anahtar­lama cihazları kapağı
    • 10112189

      1'li çerçeve, R.1, beyaz

      €0,00  / *
    • 10122189

      2'li çerçeve, R.1, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10132189

      3'lü çerçeve, R.1, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10142189

      4'lü çerçeve, R.1, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10112289

      1'li çerçeve, R.3, beyaz

      €0,00  / *
    • 10122289

      2'li çerçeve, R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10132289

      3'lü çerçeve, R.3, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10142289

      4'lü çerçeve, R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10152189

      5'li çerçeve, R.1, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10152289

      5'li çerçeve, R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *

    Referans olarak

    • 10142114

      4'lü çerçeve, R.1, paslanmaz çelik/beyaz

      €0,00  / *
    • 10112216

      1'li çerçeve, R.3, siyah cam

      €0,00  / *
    • 10142209

      4'lü çerçeve, R.3, cam beyaz

      €0,00  / *
    • 10132209

      3'lü çerçeve, R.3, cam kutup beyazı

      €0,00  / *
    • 10122209

      2'li çerçeve, R.3, cam beyaz

      €0,00  / *
    • 10112209

      1'li çerçeve, R.3, cam beyaz

      €0,00  / *
    • 10142245

      4'lü çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10132245

      3'lü çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10122245

      2'li çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10112245

      1'li çerçeve, R.3, siyah

      €0,00  / *
    • 10142289

      4'lü çerçeve, R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10132289

      3'lü çerçeve, R.3, kutup beyaz

      €0,00  / *
    • 10122289

      2'li çerçeve, R.3, parlak beyaz

      €0,00  / *
    • 10112289

      1'li çerçeve, R.3, beyaz

      €0,00  / *
    • 10142104

      4'lü çerçeve, R.1, paslanmaz çelik/siyah

      €0,00  / *
    • 10132104

      3'lü çerçeve, R.1, paslanmaz çelik/siyah

      €0,00  / *
    • 10122104

      2'li çerçeve, R.1, paslanmaz çelik/siyah

      €0,00  / *
    • 10112104

      1'li çerçeve, R.1, paslanmaz çelik/siyah

      €0,00  / *
    • 10112174

      1'li çerçeve, R.1, al./p. beyaz

      €0,00  / *
    • 10132116

      3'lü çerçeve, R.1, siyah cam

      €0,00  / *

    Teknik özellikler

    Frekans
    • Ses frekansı
      20 - 20 Hz
    Malzemeler
    • Colour
      Kutup beyazı
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Metal, Plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      71 mm
    • Genişlik
      71 mm
    • Derinlik
      36,40 mm
    • Bütün­leşik derin­lik, gömme kutular
      27 mm
    • Bütün­leşik derinlik
      24,90 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      USB
    • Bağlantı sayısı
      2
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Ekipman
    • Blendajlı
      Evet
    • Toz kapağı ile
      Hayır
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Related Systems
      R.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    REACH declaration 3315392089
    PDF
    Hager RoHS report 3315392089
    PDF

    İndirilenler

    • Resim 3315392089 | Hager Türkiye

      Ürün resmi 3315392089

    • Kurulum kılavuzu

      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Resim Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Türkiye

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Kurulum kılavuzu en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Daha fazla belge

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      14322006 - montaj açıklığı Ø 22,5mm olan p R.1/R.3, sarı,parlak
      14322006
      montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, sarı, parlak
    • 2
      3315402089 - VGA vb, R.1/R.3, parlak beyaz
      3315402089
      VGA vb, R.1/R.3, parlak beyaz
    • 3
      3315322045 - 3xvideo vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
      3315322045
      3xvideo vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
    • 4
      3315392089 -
      3315392089
    • 5
      11962045 - Hoparlör,R.1/R.3, parlak siyah
      11962045
      Hoparlör, R.1/R.3, parlak siyah

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin