The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Turkey
  • İngilizce
  • Türkçe
  • Bize Ulaşın
Resim Logo | Hager Türkiye
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menü
    • Ürünler
    • Çözümler
    • Dökümanlar ve Servisler
    • Destek
    • Hakkımızda
    Hesap
    • Ana Sayfa
    • Ürünler
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Berker R.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.1
    • 11962045
    EAN
    4011334370963
    VPE
    10 Parçalar
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.1
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.3
    • Haber­leşme tekno­lojisi - Berker R.8
    • Daha fazla gör

    Hoparlör,R.1/R.3, parlak siyah 11962045

    Listeye ekle
    Listeye ekle

    Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın

    Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir

    Bir hesap oluşturun Kayıt olmak

    Hoparlör,R.1/R.3, parlak siyah

    11962045

    • Teknik özellikler
    • Çevresel değer
    • Daha fazla ürün

    Teknik özellikler

    Malzemeler
    • Colour
      Siyah
    • RAL kod
      RAL'a benzer 9005
    • Yüzey kaplaması
      Parlak
    • Malzeme
      Termo­plastik
    • İşlem
      İşlem görmemiş
    Ölçüler
    • Yükseklik
      58,10 mm
    • Genişlik
      58,10 mm
    • Derinlik
      18,80 mm
    Bağlantı
    • Konnek­tör/­priz tipi
      Hoparlör soketi
    • Bağlantı sayısı
      1
    • Montaj tipi
      Montaj vidası
    Güvenlik
    • Giriş Koruma (IP) sınıfı
      IP20
    • Çarpma direnci, IK
      IK05
    • Related Systems
      R.x

    Çevresel değer

    Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin

    RoHS uyumludur Evet
    REACh – SVCH içermeyen Evet
    Halojen içermez Evet

    Sertifikalar ve belgeler

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 11962045
    PDF
    RoHS report 11962045
    PDF

    Bu serideki diğer ürünlerimizi keşfedin

      5
    • 1
      3315322045 - 3xvideo vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
      3315322045
      3xvideo vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
    • 2
      3315392089 -
      3315392089
    • 3
      3315402089 - VGA vb, R.1/R.3, parlak beyaz
      3315402089
      VGA vb, R.1/R.3, parlak beyaz
    • 4
      3315392089 - USB/3,5mm ses vb, R.1/R.3, parlak beyaz
      3315392089
      USB/3, 5mm ses vb, R.1/R.3, parlak beyaz
    • 5
      14322006 - montaj açıklığı Ø 22,5mm olan p R.1/R.3, sarı,parlak
      14322006
      montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, sarı, parlak

    Ürünler ve çözümler

    • Ürün kataloğu
    • Dağıtım sistemleri
    • Şalterler ve koruyucu cihazlar
    • DIN raya monte cihazlar
    • Kablo döşeme ve oda bağlantı sistemleri
    • Anahtar ürün yelpazesi - tasarım
    • Anahtar ürün yelpazesi - işlev
    • Bina yönetim sistemi KNX
    • Hareket ve varlık dedek­törleri

    İletişim ve Destek

    • Bayilerimiz
    • Bizimle iletişime geçin
    • SSS
    • Eğitim
    • Dökümanlar
    • Haberler

    Biz kimiz?

    Konut ve ticari binalar için enerji dağıtımından kablo yönetimine, anahtar prizlerden bina otomasyon sistemlerine kadar güvenli ve basit elektrik çözümleri sunuyoruz. Gezegenimizi daha güvenli, daha temiz ve daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. Bizimle işbirliği yaptığınız sürece bütün projenizi sizinle beraber şekillendiriyor, takip ediyor ve sonuçlandırıyoruz.

    Bizi yakından tanıyın

    Bizi takip edin!

    • Gizlilik
    • Çerezler
    • Hagergroup
    • Bir güvenlik açığını bildirin