5'li çerçeve, R.1, al./siyah 10152184
Ürün listesi oluşturmak için giriş yapın
Ürün listeleri oluşturmak için myHager hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir
Sisteminizi tamamlayın
İsteğe bağlı Aksesuarlar
-
Priz çıkışı 26 mevcut ürünler -
Basma düğmesi 3 mevcut ürünler -
İletişim teknolojisi için göbek plakası 8 mevcut ürünler -
Hareket sensörü temel elemanı 1 mevcut ürünler -
USB güç kaynağı 2 mevcut ürünler -
Dimmer için merkez parça 4 mevcut ürünler
Sisteminizi tamamlayın
- Priz çıkışı
- Basma düğmesi
- İletişim teknolojisi için göbek plakası
- Hareket sensörü temel elemanı
- USB güç kaynağı
- Dimmer için merkez parça
- Hareket sensörü sensör elemanı
- Anten soketi
- Anahtar veya basmalı düğme için merkez parça
- Zaman anahtarı için merkez parça
- Basmalı anahtar
- Oda termostatı
- Veri yolu sistemi hareket sensörü
- Kapaklar
- Akıllı kontrol elemanı
- Aydınlatma kontrol sistemi için otomatik hareket algılayıcı
- Jaluzi anahtarı/basma düğmesi
- Elektronik anahtar
- Bilgi ışık sinyali merkezî plaka yuvası
- İletişim teknolojisi yuvası
- Veri yolu sistemi için dokunmatik kavrama
- Jaluzi kontrol ünitesi
- Dimmer
- Veri yolu sistemi dokunmatik sensörü
- Veri yolu sistemi veri yolu kuplaj ünitesi
-
6765092003topraklı priz+LED, gelişmiş kontak koruma, vidalı ucu, R.1.3, yeşil
-
47432007priz "ZSV" baskı, R.1/R.3, turuncu prlk
-
47432003priz "SV" baskı, R.1/R.3, yeşil, parlak
-
47432022priz "EDV" baskı, R.1/R.3, kırmızı, parlak
-
6768762089topraklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, parlak beyaz
-
41102022priz LED+"EDV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3, kırmızı
-
41102007priz LED+"ZSV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3
-
41102003priz LED+"SV" baskı. gelişmiş kontak koruma, vidalı, R.1.3, yeşil
-
47512045kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, siyah
-
47512089kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1/R.3, beyaz
-
47442079kapaklı priz, gelişmiş kontak koruma, R.1.3 beyaz
-
6167032045topraklı priz kontağı, R.1/R.3, parlak siyah
-
6167032089topraklı priz kontağı, R.1/R.3, parlak beyaz
-
41092089priz LED ışıklı.gelişmiş kontak koruma, vidalı term.R.classic, byz
-
6765092022topraklı priz+LED, gelişmiş kontak koruma, vidalı başlığı, R.1.3, kırmızı
-
6765092007topraklı priz+LED, gelişmiş kontak koruma, vidalı başlığı, R.1.3, turuncu
-
47272045priz 45°, R.1/R.3, parlak siyah
-
47272089priz 45°, R.1/R.3, parlak beyaz
-
41232089priz, gelişmiş kontak koruma, vidalı ucu, R.1/R.3, parlak byz gl.
-
41432045priz vidalı kaldırıcı terminaller, R.1/R.3, parlak siyah
-
14322089montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, kutup beyazı, parlak
-
14322045montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, parlak siyah
-
14322006montaj açıklığı Ø 22, 5mm olan p R.1/R.3, sarı, parlak
-
14842089hava koruması için malzeme 4hole (Ankaro) parlak beyaz
-
14842045hava koruması için malzeme 4 delikli (Ankaro) parlak siyah
-
11962089Hoparlör kapağı, R.1/R.3, parlak beyaz
-
11962045Hoparlör, R.1/R.3, parlak siyah
-
6810332089TDOR.1/R.3, parlak beyaz
-
85341139hrkt ddktr 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
-
85341131hrkt ddktr 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
85342139hrkt ddktr 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak beyaz
-
85342131hrkt ddktr 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
85342239IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, kutup beyazı, parlak
-
85342231IR hrkt ddktrcomfort 2, 2 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
85341239IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, ktpbyz, parlak
-
85341231IR hareket dedektörü comfort 1, 1 m, R.1/R.3/1930/R.classic, parlak siyah
-
1096208900döner 3'lü buton nötr durum, R.1/R.3 kutup, parlak beyaz
-
1096204500döner 3'lü buton, nötr durum, R.1/R.3, parlak siyah
-
1084208900döner 3'lü buton, Berker R.1/R.3, kutup beyazı, parlak
-
1084204500döner 3'lü buton, Berker R.1/R.3, parlak siyah
-
11462089ipli anahtar R.1/R.3, parlak beyaz
-
11462045ipli anahtar R.1/R.3, parlak siyah
-
20262045Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak siyah
-
20262089Termostat, enversör, p R.1/R.3, parlak beyaz
-
20302045Termostat, NK, p anh, R.1/R.3, parlak siyah
-
20302089Termostat, NK kontak, p anh, R.1/R.3, parlak beyaz
-
20342089Termostat, NA kontak, p f. ısıtma, anh, harici sıcaklık. sen. R.1.3
-
20342045Termostat, NA kontak, p f. ısı. anh, harici. sıcaklık. sen
-
16202025Zil için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202005ok, sembolü, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202049ok, sembolü, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16512069kapak f.sembol kapı, şeffaf cam, R.1/R.3, kutup beyaz gl.
-
16512089kapak f.sembol zil, şeffaf cam, R.1/R.3, kutup beyaz gl.
-
16512049sembol f.light, mercek, R.1/R.3, beyaz gl.
-
16612049şeffaf cam, R.1/R.3, beyaz gl.
-
166520453'lü kapak, R.1/R.3, parlak siyah
-
166520893'lü kapak, R.1/R.3, beyaz
-
16242089baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16202069Zil için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16202089kapak, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16202015Kapı açacağı için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202035Işık için sembol, R.1/R.3, parlak siyah
-
16202059Kapı açacağı için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16202079Işık için sembol, R.1/R.3, parlak beyaz
-
16242045baskı "0", şeffaf cam, R.1/R.3, parlak siyah
-
3315402089VGA vb, R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315402045VGA priz, R.1/R.3, parlak siyah
-
33153220453xvideo vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
-
3315412089VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315412045VGA priz, vidalı terminalleri, R.1/R.3, parlak siyah
-
3315392089USB/3, 5mm ses vb, R.1/R.3, parlak beyaz
-
3315392045USB/3, 5mm ses vb. priz, R.1/R.3, parlak siyah
Teknik özellikler
-
Gang sayısı5
-
ColourAlüminyum
-
RAL kod9006
-
Yüzey kaplamasıMatt
-
MalzemeAlüminyum
-
İşlemEloksallı, İşlem görmemiş
-
Yükseklik365,20 mm
-
Genişlik81,20 mm
-
Derinlik9,90 mm
-
Etiket alanı vardırHayır
-
Kurulum-/Bağlantı KonumuYatay, Dikey
-
Giriş Koruma (IP) sınıfıIP20
-
Çarpma direnci, IKIK05
Çevresel değer
Karbon ayak izimizi azaltırken çevresel performansımızı iyileştirmeye kararlıyız. Daha fazla bilgi edin