Vägguttag med USB
![En person använder en smartphone som är ansluten till ett Hager vägguttag med usb bredvid en skrivbordslampa och en bärbar dator.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/hvg-residential-shooting-de-2021-070-ret-usb-c-squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=54CF040A91BFFC10FA2E94F564449F33)
USB-laddning
för alla situationer
USB-uttag för laddning
utan 230 V-uttag
USB-C med Power Delivery (PD)
- USB-C med 65 W
- Ingen strömadapter krävs
- Enkel eftermontering
- USB-laddning med 5-20 V
- Laddningsprotokoll som stöds: USB PD, PPS, BC 1.2, Apple 2.4 A, Samsung 2 A, QC 4.0
- Passar Hagers strömställarserier S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 och Q.7
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/q7-pw-m-1f-usb-c-65w-prod-front-adobestock-325673238-beton-detail-squ.jpg?w=1000&hash=EF27CC5F72DFF56407E5C74D7479DE4B)
Hagers USB C-uttag för laddning erbjuder Power Delivery med upp till 65 watt för bärbara datorer, surfplattor, smartphones, skrivare, skärmar, lampor och mycket mer. Installationen är enkel: den ersätter konventionella uttag och passar dessutom perfekt som tillbehör i våra fönsterbänkskanaler. Ladduttaget är idealiskt för eftermontering och erbjuder en utrymmesbesparande och elegant lösning.
Tack vare Power Delivery-standarden laddar den enheter effektivt och skyddar batteriet genom att automatiskt justera laddningsparametrarna. USB C-anslutningen är framtidssäker och stöds av EU-direktiv 2022/2380, som föreskriver USB-C som standard från 2024.
![En person använder en smartphone som är ansluten till ett Hager vägguttag med usb bredvid en skrivbordslampa och en bärbar dator.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/hvg-residential-shooting-de-2021-070-ret-usb-c-squ.jpg?w=1000&hash=5907E93BFD81268CF2CFA12D28671852)
USB-A och -A
- Ingen strömadapter krävs
- Enkel eftermontering (djup apparatdosa/kopplingsdosa rekommenderas)
- USB-laddning med max 3 A
- Lämplig för USB-enheter från tidigare generationer med USB-A
- Passar Hagers strömställarserier S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 och Q.7
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/q3-pw-s-1f-2usb-a-prod-front-adobestock-325673238-beton-detail-squ.jpg?w=1000&hash=8DD560B43FA540F245AE9643FDB50CAA)
Väl förberedd
Snabb installation
Det nya USB-uttaget kan enkelt eftermonteras: till exempel där konventionella 1-vägsuttag finns. På så vis kan du utöka energikomforten på nolltid. Allt du behöver ta hänsyn till är en något djupare installation.
Kraftfull prestanda
Vacker design
USB-uttagen matchar våra strömställarserier S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 och Q.7
USB-ladduttag
med 230 V-uttag
USB-A och -C
- 3 anslutningar i en enhet: 230 V (16 A), USB-A och USB-C
- USB-A: max. 2,4 A laddström
- USB-C: max. 3 A laddström
- Ingen strömadapter krävs
- Vid samtidig användning av USB-A och -C: 1,5 A laddström vardera
- Enkel eftermontering
- Snabb USB-laddning med max. 3 A
- Permanent laddning av båda USB-portarna
- Passar Hagers strömställarserier S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 och Q.7
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/s1-pw-m-1f-stdo-usb-ac-prod-front-adobestock-325673238-beton-detail-squ_new.jpg?w=1000&hash=2DF0C073E0576BBB471FC809E0F56CAF)
3 i 1-uttaget erbjuder enkel laddning. Båda USB-portarna laddar samtidigt utan att växla. Detta förhindrar irriterande pip på grund av spänningsbortfall och ojämn laddning. Exempelvis kan en lampa med ett 230 V-uttag anslutas samtidigt som en äldre mobil med USB-A och en nyare surfplatta med en USB-C laddas samtidigt. Vägguttag med USB-C är särskilt användarvänligt eftersom kontakten kan anslutas åt båda håll, till skillnad från USB-A.
![Anwendungsbeispiel für die Berker Steckdose mit USB-A und USB-C: Sie versorgt eine Lampe und lädt ein iPhone sowie ein iPad gleichzeitig.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/3-geraete-laden_001_news-2-2021_squ.jpg?w=1000&hash=FE024950BB38B960C0288EEB0ADE1E33)
USB-A och -A
- 3 anslutningar i en enhet: 230 V (16 A) och 2 x USB-Aw
- Ingen strömadapter krävs
- Enkel eftermontering
- USB-laddning med max. 2,4 A
- Permanent laddning av båda USB-portarna
- Lämplig för enheter från tidigare generationer med USB-A
- Passar Hagers strömställarserier S.1, B.3, B.7, Q.1, Q.3 och Q.7
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/s1-pw-m-1f-stdo-2usb-a-prod-front-adobestock-325673238-beton-detail-squ.jpg?w=1000&hash=A05ECAD7FE7323E840763833928BD56C)
230 V-uttaget med två USB-uttag är en effektiv lösning för laddning av surfplattor och smartphones. Med en total laddström på 2,4 A kan moderna enheter enkelt laddas utan behov av ytterligare adaptrar. Den jämna fördelningen av laddström för två anslutna enheter förhindrar potentiellt störande pipljud. Uttaget kan enkelt eftermonteras i befintliga installationer.
Jämfört med konventionella kombinationer sparar denna lösning utrymme och minskar installationskostnaderna. För alla möjliga miljöer som bostäder, hotell, kontor och offentliga inrättningar. En praktisk kombination av modern design och funktion.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-stromstallare/copy-of-steckdose-schuko-mit-usb/hotel18_hobo-stockholm_0981_q3-1f-2usb-squ.jpg?w=1000&hash=1C8E684C4EDA9096384C5986A29CD5F7)