Lösningar för
skolor
Upptäck hur våra produkter erbjuder den perfekta lösningen för ditt nästa projekt för utbildningssektorn. Säkerhet och energieffektivitet är alltid något vi garanterar och alla våra produkter från elcentraler till golvkanaler och strömbrytare har utformats för att skapa driftsäkra, funktionella och framtidsanpassade miljöer.
![hotel solutions](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/referensobjekt/svartedalsskolan/hager-svartedalsskolan-2021-46_lcp_1080x720px.jpg?h=640&la=sv-se&hash=4BDD4EFE789F38589D2F6E3075BE4979)
Rustade för framtiden
Det är viktigt för en skola att alltid kunna lita på sin utrustning och sina elektriska lösningar och det är extra viktigt för pedagogerna och elevernas säkerhet att det fungerar optimalt alla skoldagar i veckan. Dessutom måste energidistributionen vara redo för framtiden. Detta kräver ett system som är effektivt, hållbart, intelligent och uppkopplat. Vi hjälper dig att förverkliga en pålitlig och skalbar elektrisk infrastruktur. Vi är din partner för varje steg i projektet: från ställverken till vägguttagen.
Vi erbjuder totallösningar för energidistribution, energiövervakning och energihantering. Våra lösningar uppfyller alla säkerhetskrav, erbjuder flexibilitet under hela byggnadens livscykel och är hållbara. Vi tillhandahåller produkter och lösningar som sänker energikostnaderna, ökar driftsäkerheten och vi utvecklar nya modulkomponenter på ett sådant sätt att de i praktiken går ihop med de föregående modellerna – så långt det är möjligt. Detta är kompabilitet som ger pålitliga produkter över tid.
Om saker och ting inte går som planerat kan du alltid räkna med oss, när som helst var du än är. Vi har över 65 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att lyckas med sina projekt och arbeta mer effektivt. Vi hjälper dig gärna med råd och support.
Svartedalsskolan
i Göteborg
En modern skola rustad för framtiden. Den nya skolan, som invigdes under höstterminen 2020, är både stor och modern. Arkitektkontoret Wahlström och Steijner gav byggnaden en pyramidliknande form så att den skulle smälta in bland de omgivande kullarna.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/referensobjekt/svartedalsskolan/hager-svartedalsskolan-2021-18_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=B98D3D68F1536DAA18574BB29D08EE4D)
Allt du behöver
för ditt skolprojekt
Med Hager får du alltid säkra produkter med hög kvalitet och system som är enkla att installera och hållbara över tid.
- Säkerhet och effektivitet när det kommer till energidistribution, energihantering och kanalisation.
- Enkel och snabb installation, enkelt underhåll.
- Energieffektiva produkter som sänker driftkostnaderna.
- Unik design som gör varje rum komplett.
- Med vår omfattande support är vi med dig i hela vägen under projektens gång.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/02-skolor/schule_0804_showcase_lcp_1080x720px.jpg?la=sv-se&h=720&w=1080&hash=A5552C9BFCE31E6A76A03D8E9A236B70)
Produkter och
lösningar
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/feature/hagerdeep/deepcontent/011_hotlinesupport.png?w=120&hash=D2505CAAC5349395B04EFEDEDF2BD303)
Vi hjälper dig gärna
Vårt team av experter finns till hands och är redo att svara på dina frågor
Ett lönsamt partnerskap
Våra utbildningar
Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erbjuder flera olika utbildningar för att utveckla dig och ditt företag. Många av våra kurser är kostnadsfria och hjälper dig att bli bättre i din vardag.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/utbildning/adobestock_304021748_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=9BF2DC683928BEFB4F2A842F9EBE15D0)
Fastighetslösningar
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/198_cloud.png?w=120&hash=3D3A3C27DC186A10B30BBBC85438A723)