Säkra KNX-kommunikationen
KNX Secure
![Links die KNX/IP Schnittstelle Secure TYFS120 und rechts der KNX/IP Router Secure TYFS121](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-fastighetsautomation-och-energihantering/knx-secure/tyfs120-tyfs121_front_icon_008_lock_f7_squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=AC08C3AC33E7A3D368DFF84DFEF6AC4F)
KNX-gränssnitt för ökad
KNX-säkerhet
Dåliga nyheter för hackers: Med hjälp av KNX Secure-gränssnitten från Hager kan du skydda KNX-kommunikationen från oönskad manipulation. KNX Secure fungerar som komplement till protokollet så att alla data som överförs är helt krypterade. Detta ökar IT-säkerheten i hela systemet. KNX-gränssnitten kan både användas i företagssystem eller hos privatkunder.
KNX Secure
KNX Standard definierar KNX Secure genom KNX IP Secure och KNX Data Secure.
KNX IP Secure krypterar den KNX-trafik som transporteras via LAN/WAN. De KNX-telegram som rör sig på KNX-bussen är fortvarande okrypterade. Detta är ett enkelt sätt att höja säkerheten i ett befintligt KNX-system (som är uppkopplat mot LAN/WAN) mot yttre manipulation från exempelvis hackare.
Med KNX Data Secure så krypteras alla KNX-telegram direkt i KNX produkterna. Detta kräver produkter som stödjer denna standard, detta höjer säkerheten ytterligare ett steg jämfört med KNX IP Secure.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/projektlosningar/03-fastighetsautomation-och-energihantering/knx-secure/knx-secure-1/knx-secure_sqr_lcp_1080x720px.jpg?w=1000&hash=F953D1C7CAB0277B8D850537E0326F2E)
Fördelar med
KNX Secure-gränssnitten
KNX/IP
gränssnitt Secure
KNX/IP-gränssnitt Secure TYFS120 förhindrar obehörig åtkomst till KNX-systemet. Det används som ett säkert gränssnitt mellan ett LAN (IP, Ethernet) och KNX samt som ett programmeringsgränssnitt för ETS. Security-Option kan aktiveras och inaktiveras i ETS.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/gebaeudesystemtechnik/knx-secure/tyfs120-front-001_squ_f7.jpg?w=1000&hash=449662DD3C9B05FF1D2FBED6460F4458)
KNX/IP
Router Secure
KNX/IP Router Secure TYFS121 gör det möjligt att vidarebefordra (routing) telegram mellan olika ledningar via ett LAN (IP, Ethernet). Enheten möjliggör säker kommunikation via ett säkert IP-Backbone.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/gebaeudesystemtechnik/knx-secure/tyfs121-front-001_squ_f7.jpg?w=1000&hash=FB29BF66BE65CA2092B984EBB85C52FF)