Hållare för
multimediauttag
Breddat sortimentet med tillbehör till utanpåliggande fönsterbänkskanaler
Anslutningar för multimedia
till utanpåliggande kanalisation
Vårt utbud till fönsterbänkskanaler har blivit ännu bredare med vår hållare för multimediauttag. Nu kan data- och multimediaanslutningar från olika tillverkare enkelt integreras i vår kanalisation. Kombinationer med strömställarserier från Hager är naturligtvis också möjliga. Alla komponenter är tillgängliga som kompletta uppsättningar. Vi garanterar att allt passar perfekt och att monteringen förblir smidig.
Fördelar med våra
hållare för data- och multimediauttag
Det säger bara
klick
RJ45-datauttag från olika tillverkare kan monteras i våra kanaler – två anslutningar per hållare. Centrumbrickan klickar du i på den nya metallramen, ingen skruvdragning krävs. Ramen har dessutom en riktigt elegant och snygg design. Passar exempelvis i skolor hotellrum och kontor.

Kompletta satser
Alla anslutningskomponenter för datateknik finns att beställa som kompletta satser bestående av:
- Monteringsram
- Centrumbricka
- Ram
- Märkfönster
Färg: RAL 9016

Elegant anslutning av
multimedieteknik
Oavsett om det gäller HDMI, VGA, USB eller Displayport – med de nya hållarna kan du smidigt integrera olika multimedieanslutningar i våra fönsterbänkskanaler. Anslutningen sitter fast i monteringsramen. Den stabila metallramen ger ett säkert grepp i kanalen, vilket garanterar ett elegant utseende. Perfekt för alla typer av kontor och konferensrum.

Kompletta satser förenklar beställningen
Alla anslutningskomponenter är tillgängliga som kompletta kit bestående av:
- Multimediaenhet
- Monteringsram
- Centrumbricka
- Ram
Färg: RAL 9016

Ersättningslista för multimediauttag i fönsterbänkskanaler BR65 och BKIS
Kanalisation med
enhetlig installation
Nästan alla våra strömställarserier kan integreras i vår kanalisation.