header-slider-h1-room-hotel1-uwl

KNX styrenhet för hotellrum

Smart styr­ning av hotell­rummet i en enhet

Styr belys­ning, dimring, klimat, gardiner, solskydd och hotell­funk­tioner med en och samma enhet.


En komplett lösning för hotell­rummet

Ett hotellrum har många funk­tioner som behöver samverka. Belys­ning, klimat, gardiner, solskydd, tryck­knappar, närva­ro­de­tek­te­ring och olika tjänster för gästen.

 

Hagers KNX styrenhet för hotellrum samlar styr­ningen i en enhet. Det minskar instal­la­tio­nens komplex­itet och förenklar både konfi­gu­re­ring och drift­sätt­ning.



Därför passar KNX för hotell 

KNX ger en flex­ibel grund för hotell­styr­ning och samlar belys­ning, klimat och andra funk­tioner i ett gemen­samt system. Det ger bättre över­blick, effek­ti­vare styr­ning och en lösning som är enkel att anpassa.

 

Utvecklad för hotell

Styren­heten är särskilt utvecklad för hotellrum och samlar rummets vikti­gaste funk­tioner i en och samma lösning.

Ener­gi­ef­fektiv styr­ning

Närva­ro­de­tek­te­ring och styr­ning av värme, venti­la­tion och luft­kon­di­tio­ne­ring hjälper till att minska ener­gi­an­vänd­ningen. Rummets funk­tioner används när de behövs och kan begränsas när rummet står tomt.

Snabb konfi­gu­re­ring med ETS

Färdiga para­metrar förenklar konfi­gu­re­ringen och gör drift­sätt­ningen snab­bare.

Säker kommu­ni­ka­tion med KNX Secure

KNX Secure skyddar data och kommu­ni­ka­tion mellan syste­mets enheter och bidrar till en säker instal­la­tion.



Kompakt enhet för hotell

TYFS808H

Enheten är utvecklad för styr­ning av hotellrum och kan inte­greras i Hagers KNX-system. Styren­heten för hotellrum har 8 ingångar och 8 utgångar. Ett kompakt och flex­i­belt alter­nativ för styr­ning av stan­dar­drum och mindre instal­la­tioner.

tyfs808h-front-grey-lan

Enklare från projek­te­ring till drift

Med flera funk­tioner samlade i en enhet behövs färre kompo­nenter i projektet. Det förenklar projek­te­ring och instal­la­tion och gör lösningen enklare att drift­sätta och uppda­tera.

En enhet. Många funk­tioner.

Med en styrenhet kan du hantera klimat, belys­ning, gardiner, solskydd och hotell­funk­tioner. Det förenklar projek­te­ringen och minskar antalet kompo­nenter i instal­la­tionen.

Flex­ib­lare projek­te­ring

Inbyggda logik­funk­tioner och anslut­ningar för tryck­knappar och KNX-sensorer gör det enklare att anpassa lösningen efter olika rumstyper och verk­sam­heter.

Kortare instal­la­tionstid

När flera funk­tioner samlas i samma enhet behövs färre kompo­nenter och anslut­ningar. Det förenklar instal­la­tionen och sparar tid på plats.

Enklare uppda­te­ringar

Konfi­gu­ra­tioner kan över­föras mellan enheter lokalt eller på distans. Det förenklar uppda­te­ringar och bidrar till en stabil drift.


Komfort för gästen. Effek­ti­vitet för hotellet.

Intuitiv styr­ning ger gästen en bekvä­mare vistelse och hjälper samti­digt hotellet att använda mindre energi.

 

Närvaro, tempe­ratur och belys­ning kan styras auto­ma­tiskt. Funk­tio­nerna akti­veras när de behövs och ener­gi­an­vänd­ningen begränsas när rummet står tomt.


Smarta hotellrum. Redan i dag.

Kombi­nera KNX styrenhet för hotellrum med KNX Secure-produkter för hög komfort, ener­gi­ef­fek­ti­vitet och enkel, intuitiv styr­ning av rummets alla funk­tioner.

icono-smart-room-SE

Från åtkomst till komfort i rummet: en komplett lösning

 

hager-a8-KNX-WAK5010WM-WAD8100WG-SE-lan-f7

Rums­ter­mostat med tryck­knappar

Intuitiv styr­ning av tempe­ratur, scena­rier och huvud­funk­tioner.

 

  • Inte­grerad tempe­ratur- och luft­fuk­tig­hets­sensor
  • TFT-färg­dis­play
  • Styr­ning av scena­rier och belys­ning
  • Styr­ning av info­tain­ment
  • Elegant och enhetlig design
hager-a8-KNX-WAN7070WG-WAD8100WG-SE-lan-f7

Hotell­kort­lä­sare

Regi­strerar att gästen är i rummet och akti­verar valda funk­tioner.

 
  • Auto­ma­tisk akti­ve­ring av rummets funk­tioner
  • Minskad ener­gi­an­vänd­ning
  • Effek­ti­vare drift
  • Mini­ma­lis­tisk design
hager-a8-KNX-WAK5010WM-WAD8100BM-SE-lan-f7

KNX-tryck­knapp

Styr belys­ning, scena­rier, gardiner, solskydd och hotell­funk­tioner. 1, 4, 6 eller 8 knappar

 

  • Upp till åtta konfi­gu­rer­bara knappar
  • Fler­färgad LED-indi­ke­ring
  • Anpass­nings­bara funk­tioner
  • Modern design
  • Summer/ljud­signal för signaler och larm
  • Inbyggd tempe­ra­tur­gi­vare
  • Ingång för extern tempe­ra­tur­gi­vare
rilevatore-movimento-mini-knx-front-grey-lan

Närva­ro­de­tek­torer

Regi­strerar närvaro och förhål­landen i rummet för att opti­mera komfort och ener­gi­ef­fek­ti­vitet.

 

  • Auto­ma­tisk anpass­ning efter närvaro
  • Effek­ti­vare styr­ning av rummets funk­tioner
  • Minskad ener­gi­an­vänd­ning när rummet står tomt

Vanliga frågor om KNX styren­heter för hotellrum (FAQ)

  • Hur fungerar en KNX styrenhet för hotellrum?

    En KNX styrenhet samlar styr­ningen av hotell­rum­mets vikti­gaste funk­tioner, till exempel belys­ning, klimat, gardiner, styrda uttag och indi­vi­du­ellt anpas­sade scena­rier. Genom integ­ra­tion med sensorer, tryck­knappar och kort­ba­se­rade passer­sy­stem kan styren­heten öka gästens komfort och opti­mera ener­gi­an­vänd­ningen.

  • Vilka hotell­funk­tioner ingår i Hagers KNX styrenhet för hotellrum?

    Hagers KNX styrenhet har särskilda funk­tioner för hotell, bland annat Do Not Disturb (DND), Make Up Room (MUR), närva­ro­de­tek­te­ring, klimat­styr­ning, belys­nings­sce­na­rier och virtu­ella termo­stater. Funk­tio­nerna konfi­gu­reras via ETS och kan anpassas efter hotel­lets behov.

  • Är KNX styren­heten kompa­tibel med hotel­lets klimat­sy­stem?

    Ja. Styren­heten kan hantera fläkt­kon­vek­torer, ventiler och fläkt­has­tig­heter via till/från-utgångar. Den utökade versionen har även stöd för analoga utgångar på 0–10 V. Det ger effektiv styr­ning av rummets värme och kyla, vilket ökar komforten och bidrar till lägre ener­gi­an­vänd­ning.

  • Hur konfi­gu­reras KNX styren­heten för hotellrum?

    Styren­heten konfi­gu­reras i ETS. Den guidade para­metre­ringen gör det enkelt att ställa in klimat­funk­tioner, in- och utgångar, logik­funk­tioner samt anslut­ningar till rummets tryck­knappar, sensorer och andra KNX-enheter.
    En inte­grerad grafisk funk­tion i ETS-data­basen skapar, efter konfi­gu­re­ringen, en över­sikt över styren­heten och visar vilka funk­tioner som är anslutna till respek­tive utgång. Det under­lättar instal­la­tö­rens fysiska inkopp­ling och förkortar drift­sätt­nings­tiden.

  • Har KNX styren­heten stöd för KNX Secure?

    Ja. Styren­heten är utvecklad för KNX Secure-instal­la­tioner och skyddar kommu­ni­ka­tion och data med kryp­te­ring och auten­ti­se­ring. Det bidrar till högre säkerhet i uppkopp­lade hotell­fas­tig­heter.

  • Hur många hotellrum kan hanteras med en KNX-lösning för hotell?

    Lösningen är skalbar och passar både enskilda rum och stora hotell. Varje rum styrs själv­stän­digt av en egen KNX-styrenhet, samti­digt som styren­heten kan inte­greras i hela fastig­he­tens KNX-system för central över­vak­ning.
    Styren­heten passar även för andra kommer­si­ella fastig­heter, exem­pelvis kontor, affärs­centrum och köpcentrum.


Håll dig uppda­terad

Få inspi­ra­tion, nyheter och uppda­te­ringar om lösningar för fram­ti­dens bygg­nader.

Projek­terar du ett hotell med KNX?

Prata med våra experter om hur Hagers KNX-lösningar kan bidra till hög kvalitet i ditt hotell­pro­jekt.