KNX Secure
Säkrar kommunikationen
Dåliga nyheter för hackers
KNX-säkerhet
Dåliga nyheter för hackers: Med hjälp av KNX Secure-gränssnitten från Hager kan du skydda KNX-kommunikationen från oönskad manipulation. KNX Secure fungerar som komplement till protokollet så att alla data som överförs är helt krypterade. Detta ökar IT-säkerheten i hela systemet. KNX-gränssnitten kan både användas i företagssystem eller hos privatkunder.
Säker IP och Data
KNX Standard definierar KNX Secure genom KNX IP Secure och KNX Data Secure.
KNX IP Secure krypterar den KNX-trafik som transporteras via LAN/WAN. De KNX-telegram som rör sig på KNX-bussen är fortvarande okrypterade. Detta är ett enkelt sätt att höja säkerheten i ett befintligt KNX-system (som är uppkopplat mot LAN/WAN) mot yttre manipulation från exempelvis hackare.
Med KNX Data Secure så krypteras alla KNX-telegram direkt i KNX produkterna. Detta kräver produkter som stödjer denna standard, detta höjer säkerheten ytterligare ett steg jämfört med KNX IP Secure.

Aktivering av KNX Secure
Varje enhet har en kod, Factory Default Setup Key (FDSK). Denna finns på enheten i form av en klisteretikett med kod och QR-kod. FDSK skrivs in antingen genom att skanna QR-koden eller genom att manuellt mata in koden. Systemet kan givetvis även användas utan att KNX Secure aktiveras.

Fördelar med
KNX Secure-gränssnitten
KNX/IP
gränssnitt Secure
KNX/IP-gränssnitt Secure TYFS120 förhindrar obehörig åtkomst till KNX-systemet. Det används som ett säkert gränssnitt mellan ett LAN (IP, Ethernet) och KNX samt som ett programmeringsgränssnitt för ETS. Security-Option kan aktiveras och inaktiveras i ETS.

KNX/IP
Router Secure
KNX/IP Router Secure TYFS121 gör det möjligt att vidarebefordra (routing) telegram mellan olika ledningar via ett LAN (IP, Ethernet). Enheten möjliggör säker kommunikation via ett säkert IP-Backbone.

Säker uppkoppling med domovea
domovea säkerställer den perfekta mixen i det smarta hemmet på ett säkert sätt. domovea Server uppfyller inte bara KNX-standarden utan även KNX Secure.