Nedf stav 80 dubb flex 2m Vit OBS! Utgått DAF28020009010

EAN
4012740907712
E-nr.
1156752
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Djup
    130
  • Bredd
    98
  • Instal­la­tions­höjd
    2 - 2
  • Höjd­ju­ste­ring
    0
  • Inre area
    10800 - 10800
  • Stav­form
    Rektan­gulär
  • Lock­bredd
    80
Skydd, dörr
  • Antal monter­bara lock
    2
Utrust­ning
  • Justerbar
    Nej
  • Är bärbar
    Ja
Kabel
  • Place­ring kabelin­gång
    Ovan­sida
Instal­la­tion, monte­ring
  • Takmon­te­ring möjlig
    Nej
  • Lämplig för mark­mon­tage
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    Alumi­nium
  • Behand­ling
    Lackad
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation