The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kom­po­nenter
  • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
  • Person­s­kydds­bry­tare (RCBO)
  • ADS970D
  • Norm­kom­po­nenter

Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 20A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A ADS970D

Personskyddsbrytare med snabbanslutning QuickConnect ADS970D (E-nr:2163639) även kallad personskyddsautomat är en kombination av jordfelsbrytare och dvärgbrytare som förhindrar och skyddar mot tex överström, överhettning/brand och elektriska fel som kan leda till personskador. Personskyddsbrytaren är på 20A med C-karakterisk och har en brytförmåga på 6kA samt en felström på 30mA. Den har ett 1-poligt termisktskydd med en 2-polig brytning.
EAN
3250611068235
E-nr.
2163639
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Personskyddbrytare QC 1 polig med nolla, 20A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A

ADS970D

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 4 tillgängliga produkter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare 1 tillgängliga produkter
  • Shunt­ut­lös­ning 1 tillgängliga produkter
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt 2 tillgängliga produkter
  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena 2 tillgängliga produkter
  • Samman­kopp­lings­le­dare 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
  • Under­spän­nings­ut­lö­sare
  • Shunt­ut­lös­ning
  • Hjäl­p/­Sig­nal­kon­takt
  • Skydds­kap­pa/Änd­stycke för fass­kena
  • Samman­kopp­lings­le­dare
  • KDN263B

    Fasskena 2-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

    0,00 kr  / *
  • KDN263A

    Fasskena 2-fas , 10mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

    0,00 kr  / *
  • KDN451E

    Fasskena 4-poliga, 16mm², För personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 54m

    0,00 kr  / *
  • KDN451D

    Fasskena 4-poliga, 16mm², För 6 personskyddsbrytare 4-polig, L1+N, L2+N, L3+N, 12m

    0,00 kr  / *
  • MZ206

    Underspänningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ203

    Shuntutlösare, Märkspänning:230V-415VAC/110V-130VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

    0,00 kr  / *
  • MZ202

    Signalkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • MZ201

    Hjälpkontakt 6 A/230 VAC. Passar till minibrytare och JFB 10kA från Hager.

    0,00 kr  / *
  • KZN023

    Ändstycke för 3-poliga fasskenor.

    0,00 kr  / *
  • KZN024

    Ändstycke för 4-poliga fasskenor.

    0,00 kr  / *
  • K67E

    Ledare 6mm2, 250mm lång, med ändhylsa

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    1P+N
  • Kurva
    C
Elekt­risk ström
  • Märkström
    20 A
  • Nomi­nell felström Idn
    30 mA
  • Märkström -25°C
    22,70 A
  • Märkström vid -20°C
    22,50 A
  • Märkström -15°C
    22,20 A
  • Märkström -10°C
    22 A
  • Märkström -5°C
    21,80 A
  • Märkström vid 0°C
    21,50 A
  • Märkström 5°C
    21,30 A
  • Märkström 10°C
    21 A
  • Märkström 15°C
    20,80 A
  • Märkström vid 20°C
    20,50 A
  • Märkström 25°C
    20,30 A
  • Märkström 30°C
    20 A
  • Märkström 35°C
    19,80 A
  • Märkström vid 40°C
    19,60 A
  • Märkström vid 50°C
    19,20 A
  • Märkström 55°C
    19 A
  • Märkström 60°C
    18,80 A
  • Korrek­tions­faktor för 2 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    1
  • Korrek­tions­faktor för 3 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    0,95
  • Korrek­tions­faktor för 4 och 5 bredvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    0,90
  • Korrek­tions­faktor för 6 och mer bedvid varandra monte­rade dvärg­bry­tare
    0,85
  • Min./­Max. trös­kel­värde termisk utlös­ning vid AC drift
    1,13 - 1,45 A
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1
    6 kA
Säkerhet
  • Läck­strömstyp
    A
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Märk­kort­slut­ning­bryt­för­måga Icn (IEC 60898-1)
    6 kA
Spän­ning
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Max. drift­spän­ning (Umax)
    240 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    240 - 240 V
  • Över­spän­ningska­te­gori enligt IEC 60947-1
    3
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    6,60 W
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Använd­nings­för­hål­landen
  • Max. höjd
    2000 m
  • Ener­gi­be­gräns­nings­klass I²t
    3
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    2000
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    2000
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    quick­con­nect
  • Anslut­nings­area vid inkom­mande med skruv, med flex­ibel ledare
    1,5 - 4,0 mm²
  • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
    1,5 - 4,0 mm²
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, med flex­ibel ledare
    1 - 16 mm²
  • Anslut­nings­area vid utgå­ende med skruv, solid ledare
    1 - 25 mm²
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    2,1 - 2,1 Nm
  • Typ av övre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    quick­con­nect
  • Typ av nedre anslut­ning på norm­kom­po­neter
    BICon­nect, Fass­kena quick­con­nect
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Dimen­sioner
  • Höjd
    94 mm
  • Bredd
    35 mm
  • Djup
    68 mm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-11-26
PDF
1,33 MB
Hager REACh-certifikat ADS970D
PDF
Hager RoHS-certifikat ADS970D
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ADS970D | Hager Sverige

    Produktbild ADS970D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad ADS970D | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad ADS970D

    Personskyddsbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-20A 30mA, typ A med quickconnect

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
  • Tekniska broschyrer

    Bild Säkra hem och arbetsplatser | Hager Sverige

    Säkra hem och arbetsplatser

    Personskyddsbrytare ökar säkerheten vid elfel

    PDF
    2,24 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2022-09-23

    PDF
    268,16 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    ADA956G - Personskyddbrytare, 1 polig med nolla, 6A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADA956G
    Personskyddbrytare, 1 polig + nolla, 6kA, C-6A 30mA, typ A med Skruvanslut.
    E-nr.
    2163748
  • 2
    ADX466D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 16A C-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
    ADX466D
    Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, C-16A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163923
  • 3
    ADM475C - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADM475C
    Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-25A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163676
  • 4
    ADX425D - Personskyddbrytare, 4 polig med nolla, 25A B-karakteristik, 10kA, 30mA, typ A
    ADX425D
    Personskyddsbrytare 4-polig, 10kA, B-25A, 30 mA, Typ A med skruvanslutning
    E-nr.
    2163917
  • 5
    ADM470QC - Personskyddbrytare QC 4 polig med nolla, 20A C-karakteristik, 6kA, 30mA, typ A
    ADM470QC
    Personskyddsbrytare 4-polig, 6kA, C-20A, 30 mA, Typ A med quickconnect
    E-nr.
    2163911

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00