Villa med KNX-system

Ett smart hem med KNX och domovea. Bara ett par tryck på mobil­te­le­fonen, surf­plattan eller datorn – var man än befinner sig. Mer behövs inte för att styra i stort sett hela Anders Nils­sons nybyggda villa, strax söder om Göte­borg. Allt via KNX från Hager. 

test

KNX-systemet gör det
enkelt och ökar komforten

– Det under­lättar vardags­livet väldigt mycket, säger han. 

Anders Nilsson står i sitt nybyggda hus med sin smarta telefon i handen. Med den kan han styra belys­ning, tempe­ratur, ljudan­lägg­ning och larm­sy­stem. Samt även följa sin ener­gi­för­bruk­ning. Detta tack vare Hagers KNX-system och appen domovea. Genom att program­mera olika scena­rier kan en knapp sköta flera saker samti­digt. 

– Det är använ­dar­vän­ligt, tydligt och enkelt. När man väl har ställt in alla funk­tioner räcker det med ett par tryck på tele­fonen eller surf­plattan för att styra huset, säger Anders Nilsson.

 


Med stil­rena och
klas­siska serier 

Serie 1930 och TS i glas

Anders Nilsson valde vita vägguttag från Berker Serie 1930 samt ström­stäl­laren serie TS i glas. Med en stilren och klas­sisk design harmo­ni­serar de fint med den ljusa inred­ningen i huset. Det är knappen, oavsett serie, som kopplas samman med KNX-systemet och just Berker TS kan ha upp till åtta funk­tioner.

Anders Nilsson har program­merat sitt system så att bland annat värmen sänks under natten i de rum som inte används. Med ett tryck kan han även släcka alla lampor när familjen går hemi­från. Eller tvärtom, på ett enkelt sätt tända hela huset när man kommer hem. Allt detta gör att huset blir mer energi-effek­tivt. – Det är dumt att elda för kråkorna. Hade man behövt vrida på termo­stater och sköta det på vanligt vis skulle det kännas krång­ligt, men nu görs det auto­ma­tiskt och då blir det väldigt enkelt.

Även säker­hets­mäs­sigt har KNX-systemet och domovea stora fördelar. Bland annat genom funk­tionen bort­a­si­mu­le­ring som kan ”spela in” hur man beter sig i hemmet varje dag. Detta för att kunna koppla in semester­läge när man är bort­rest. Då spelas de inspe­lade scena­ri­erna upp och det ser ut som att man är hemma.

– Det är en komplett helhets­lös­ning, säger Anders Nilsson.

domovea – husets hjärna


Enkelt och bekvämt. Tack vare appen från domovea får du en oslagbar över­sikt av husets smarta funk­tioner. – Det är grymt bra, säger Anders Nilsson.

För använ­daren är domovea en lätt­han­terlig app i en smart telefon eller surf­platta. Men det är betyd­ligt mer avan­cerat än så, domovea är själva hjärtat och hjärnan i hela systemet. Tack vare en server i elcen­tralen kopplas domovea samman med KNX-systemet i ditt hus. Oavsett om du har en dator, en väggin­te­grerad pekskärms-PC, en surf­platta eller en smart telefon.

Anders Nilsson tog hjälp av PNL Instal­la­tion med de intel­li­genta instal­la­tio­nerna.

– Mycket handlar om samar­bete mellan oss som instal­latör, husä­garen och system­le­ve­ran­tören. Hager är väldigt lätta att jobba till­sam­mans med. De har bra support och man får lätt tag på någon som kan svara på ens frågor, säger Erik Lennartsson, program­me­rings­kon­sult på PNL.

 

Läs merLäs mindre
Vägguttag Serie berker 1930 i vitt från Hager  monterad mot klinker

Produkter och lösningar i villan

Serie 1930

Den här ström­stäl­lar­se­rien i funk­tio­nell Bauhaus-design skapar en speciell miljö och är den perfekta kombi­na­tionen av inno­vativ tekno­logi och tidlös design.

KNX-system och appen domovea

domovea hanterar en easy- eller KNX-instal­la­tion, fler­talet IoT-produkter bl.a Sonos, Philips Hue samt tjänster för röst­styr­ning. Exem­pelvis Google Assi­stant med en enda apparat. 

Serie TS

TS är helt enkelt perfekt. Ovanlig design som tagits fram för mycket speci­ella designkrav. Med dess eleganta glasyta passar Serie TS in i alla högklas­siga omgiv­ningar.



Elegans och enkelhet

Med ett tidlöst form­språk smälter serie 1930 in fint i inred­nings­stilen och väggut­tagen finns i flera olika utfö­randen. Ström­stäl­lar­serie TS i glas bidrar med elegans och enkelhet. Tack vare appen domovea är det enkelt att styra det smarta hemmet.

test
test
test
test


Kontakta oss

Oavsett om det gäller projekt, plane­ring eller instal­la­tion så finns vi med dig hela vägen.


Liknande
refe­ren­s­ob­jekt

AtSix hotel

Likt ett konst­gal­leri

Ett gammalt bank­kontor i kvar­teret strax intill Brun­ke­bergstorg har förvand­lats till vad vi idag kallar At Six. Ett elegant och egen­sin­nigt hotell skapat genom en stark vision och djärva idéer.

Modernt heminteriör med väggmonterade ljusströmbrytare och eluttag

KNX-system i villor

Välpla­ne­rade kedjehus, byggda avskilt men ändå med närhet till stor­staden. Alla villor är utrus­tade med KNX-system, vilket medför att kunden kan göra en mängd olika tillval.

Strömbrytare i svart från Berker Interiörbild hotellrum Åhus Gästgivaregård

Med känsla av Alice i under­landet

Åtta magiska och helt unika hotellrum skapades i projektet som växte fram ur inred­nings­de­signer Lena Nyholms fantasi. Det här är berät­telsen om Åhus Gäst­gi­va­re­gård.