Drömhus med rätt detaljer

Efter år av äventyr bestämde sig Josefin Alvtegen och hennes partner Alex att slå sig till ro i Halm­stad. Villan de byggt är i skan­di­na­visk stil med inspi­ra­tion från resor med vågsurf.



”Jordigt, härligt men ändå varmt.
Färgen på insidan är len som sand”

 


Ett hem att rota sig i

De beskriver sig själva som ett aktivt par och har rest jorden runt för att surfa. När de bestämde sig för att slå sig till ro och bilda familj föll valet på Halm­stad. Efter nio måna­ders plane­ring och avväg­ningar stod huset klart. Utsidan är ett rött ladhus, insidan går i beigea toner som för tankarna till en strand i gryning. 

Mate­ri­alval i harmoni

Majo­ri­teten av husets ytor utgörs av trä och betong. Valet av ström­bry­tare och uttag föll på serien K.5 i rost­fritt stål som är en beställ­nings­vara och lite ovan­li­gare på den svenska mark­naden. Störm­bry­tar­se­rien i rost­fritt stål harmo­ni­erar med de övriga mate­ri­alen och skapar den taktila känslan paret var ute efter.



Josefin Alvtegen:

”Vi är otro­ligt nöjda med ström­bry­tarna. De känns mer som en inred­nings­de­talj än som en funk­tion man måste ha i hemmet. Eftersom jag är nördig kring färg och form har jag alltid tyckt att ström­bry­tare kan förstöra. Men dessa blir en detalj som lyfter det konceptet vi byggt.”





Projektet i detalj

Fakta

Plats: Halm­stad
Byggtid:
9 månader
Färdig­ställt:
2023
Storlek:
125 m2, en-plans­villa
Personer i hushållet:
3 personer
Antal rum:
4 rum, tvätt­stuga, kök och två toaletter
Inred­nings­de­sign:
Josefin och Alex
Instal­latör:
Elds­berga El

Produkter från Hager

Stöm­stäl­lar­serie: K.5 rost­fritt stål

Kaps­ling: FW medi­a­kaps­ling

Jord­fels­bry­tare

Person­skydds­bry­tare

Huvud­bry­tare

Mini­bry­tare

Över­spän­nings­skydd

Ener­gi­mä­tare




En närmare titt på
produkter i urval

K.5 i rost­fritt stål

De skarpa kontu­rerna och mate­ri­a­lets kvalitet ger ett sofisti­kerat och elegant utse­ende.

 

FW medi­a­kaps­ling

En kompakt kaps­ling med kraft och kommu­ni­ka­tion bakom dörren. Finns i flera vari­anter.

 

Över­spän­nings­skydd

Skyddar elin­stal­la­tioner mot över­spän­ningar på elnätet. Exem­pelvis sådana orsa­kade av blixtar.

ADS960QC Personskyddsbrytare från Hager

Person­skydds­bry­tare

En kombi­nerad jord­fels- och mini­bry­tare som skyddar sepa­rata grupper. Rekom­men­da­tionen är att prio­ri­tera där det kan komma in fukt.



Vill du veta mer om projektet?

Jonas Björlin

Säljare Region Sydväst

Tel: 0708-19 96 37

Skicka ett mail


Liknande projekt
som kan intres­sera

Hemma hos arki­tekten Andreas Martin-Löf

Andreas Martin-Löf är en av Sveriges stjärnar­ki­tekter. Hans nyre­no­ve­rade kontor och lägenhet vid Norr Mälar­strand inne­håller, utöver hans nya palett, ström­stäl­lar­se­rien berker 1930 i porslin.

 

 

Person står i en modern kontorskorridor med stilren inredning och en poddstol

Ström­bry­tare för krea­törer

För att locka till­baka de anställda efter pandemin reno­ve­rade event- och reklam­byrån Eventyr Nine Yards kontoret med mycket färg. Ström­stäl­lare i serie 1930 fick accen­tuera loka­lernas karaktär.

 

 

Hemma hos inred­nings­ar­ki­tekten Lena Nyholm

Lena Nyholm har gjort sig ett namn som inred­nings­ar­ki­tekt. Hon har bland annat jobbat med inred­ningen till Så mycket bättre och Benja­mins på TV4. Hemma i lägen­heten har hon valt ström­bry­tare och vägguttag som matchar de olika rummen.



Mer om oss på Hager

Vi skapar lösningar efter dina behov och hjälper dig längs vägen.