Stänk­skyddad
ström­ställar-serie

Serie S.1 IP44

Stänkskyddad strömställare Berker S.1, IP44

Ström­stäl­lar­serie S.1
högre skydds­klass

Enkel, funk­tio­nell och tidlös – detta är egen­ska­perna som gjort att serie S.1 instal­le­rats i bostäder och kommer­si­ella fastig­heter. Nu breddar vi det popu­lära sorti­mentet i ström­stäl­lar­se­rien med utvalda funk­tioner i skydds­klass IP44. På så sätt kan ännu fler instal­la­tioner genom­föras med den funk­tio­nella och tidlösa ström­stäl­lar­se­rien S.1.

Miljöfoto Tvättstuga

Fördelar i
över­blick

  • Stänk­skyddad
  • Skydds­klass: IP44
  • Uttag eller ström­stäl­lare
  • Robust stan­dard­pro­gram
  • Lämplig för bostäder och kommer­si­ella fastig­heter
  • Ram: 1- till 3-fack
  • Tätning: 1- till 3-fack
  • Färger och yta: Vit, antracit och silver i matt plast

Stänk­skyd­dade ström­stäl­lare och uttag

För att säker­ställa ett gott stänk­skydd måste tätningen passa perfekt. Av denna anled­ning är ström­stäl­lar­se­rien S.1 IP44 utrustad med olika insatser, liksom lämp­liga tätnings­satser för stänk­skyd­dade appli­ka­tioner. De nya produk­terna finns endast till­gäng­liga för infälld instal­la­tion. Alla produkter hittar du i vår e-katalog. 

Stänkskyddad strömställare och vägguttag  Berker S.1, IP44

Vill du veta mer?

Vi finns här för dig och med dig.