Serie
Q.7
Förhöjer hemmets karaktär
![Modernt köksinteriör med eluttag och strömbrytare på stänkskyddet](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-q7/q7-launch_ku_edel_geb_3fw_2xstdo-scha_ant-m_prod_front_squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=30B0FD7BFDD9A2A98D80840BD884E504)
Effektfull, snygg
och mångsidig
Rätt utseende och känsla för varje önskemål
Strömställarserien serie Q.7 erbjuder många möjliga kombinationer. Detta sker främst genom det stora utbudet av olika ramar i flertalet material, så som plast, skiffer, betong, aluminium, rostfritt stål och glas.
Med över 250 kombinationer täcker serie Q.7 de flesta behov, från den enkla strömställaren till den praktiska timern, till KNX tryckknappen för reglering av ljus, persienner eller markiser.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-q7/q7_material_launch__17en0110imc_s4_se_sqr_1024x1024px.jpg?w=1000&hash=21C01559920D869E78B8728860F015DE)
Strömställaren
som svävar på väggen
Uppseendeväckande och elegant
Ett 4 mm äkta material i kombination med ett 6 mm delvis genomskinligt bakstycke möjliggör genomsläpp av väggens bakgrundsfärg och ger strömställaren dess visuellt ”svävande” effekt.
Ramar i skiffer och betong finns tillgängliga i 1- till 3-fack, alla andra material upp till 5-fack.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/berker-schalterprogramme/berker-q7/q7-news/q7-launch_ant-m_1f_scha_prod_pers_ret_orippen_squ.jpg?w=1000&hash=14C51BFFFFCDA7A453BF3BD7DD775C6D)
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-q7/q1q3q7_mit_zahlen_und_text_2_se_lcp_1080x720px.jpg?h=720&la=sv-SE&w=1080)
Fler än 250 möjliga kombinationer
Eftersom strömställarserien serie Q.7 är kompatibel med sina syskonserier serie Q.1 och serie Q.3 kan väggapparater från hela Q-familjen enkelt uppdateras. Ta enkelt bort vippan eller centrumbrickan på den serie Q.1 eller serie Q.3 apparat som du vill uppdatera. Lossa ramen och ersätt den med en ny önskad ram från serie Q.7. Eftersom alla vippor och centrumbrickor är desamma, blir det riktigt enkelt att byta till en serie Q.7 ram på redan installerade insatser! Funktionen förblir desamma, men utseendet ändras helt.