Överspänningsskydd | Normkomponenter | Hager

Över­spän­nings­skydd
Skyddar mot problem som orsakas av blixtar

Över­spän­nings­skydd fungerar som en del av ett före­byg­gande brand­skydd i bygg­nader. Orsaker till över­spän­ning är: blixt­ned­slag, elektro­niska urladd­ningar eller omkopp­lingar. Över­spän­nings­skyddet skyddar den elekt­riska instal­la­tionen och enheter som är anslutna till den från skador och säker­ställer därmed syste­mets drift. Det ökar också person­skyddet.

Skydd mot överspänning som blixt, omkopplingar och elektrostatisk urladdning


SPD som skydd mot över­spän­ningar 

Det mest sårbara:

Alla elekt­riska appa­rater i:

  • Hem
  • Kontoret
  • Offent­liga och kommer­si­ella bygg­nader
Över­spän­ning och väder­på­verkan

Över­spän­ning och väder­på­verkan:

Över­spän­ningar kan vara mycket olika: De kan hålla på i en mikro­se­kund, timmar eller till och med dagar, med ampli­tuder från några millivolt till tusen­tals volt. Det här plöts­liga utbytet leder till en kort­varig ökning och utgör en fara, särskilt för käns­liga elektro­niska kompo­nenter. 

Överspänningsskydd från Hager skyddar elinstallation från blixtar

Huvud­or­sa­kerna till över­spän­ning:

  • Blixt­ned­slag
  • Elektrosta­tiska urladd­ningar
  • Omkopp­lingar 


Skydd för
enfa­miljshus

Åskskydd krävs vanligtvis inte för enfa­miljshus. Det innebär att man, för det mesta, inte instal­lerar externt åskskydd. Vi rekom­men­derar, som mini­mikrav, att sätta minst ett typ 2-skydd, men helst att instal­lera kombi­ö­ver­spän­nings­skydden på nätsidan nära servi­s­cen­tralen. Om kabel­längden på tio meter över­skrids, till exempel till under­cen­tralen, rekom­men­derar stan­darden ytter­li­gare över­spän­nings­skydd typ 2 och typ 3.

verdeelsysteem univers N HS

Skydd för
fler­fa­miljshus

Jämfört med småhus är andelen fler­fa­miljshus med åskskydds­krav betyd­ligt fler. I stan­dard SS 4364000 Bilaga 44A , finns exempel för beräknad risknivå vid använd­ning av över­spän­nings­skydd.

Åskskydds­krav i flerfamiljshus

Skydd för
kommer­si­ella bygg­nader

I takt med att bygg­na­ders ener­gi­behov ökar, ökar även kraven på över­spän­nings­skydd. Stan­dar­derna SS 436 4000-443 och SS 436 4000-534 beskriver beslut­skri­te­ri­erna för och när och hur åtgär­derna krävs i anlägg­ningar och bygg­nader. Det klas­si­fi­cerar även funk­tio­nella bygg­nader med hänvis­ning till den åskskydds­klass som ska följas. De krav som anges här gäller för de allra flesta funk­tio­nella bygg­nader. 

Åskskydd kommersiella byggnader

De tre typerna
av skydds­en­heter

Över­spän­nings­skydd typ 1 från Hager

Över­spän­nings­skydd typ 1

Avleder blix­tens ener­gi­in­ne­hall och redu­cerar rest­spän­ningen till värden < 6000–1300 V.

Över­spän­nings­skydd typ 2 från Hager

Över­spän­nings­skydd typ 2

Minskar åter­stå­ende över­spän­ning till värden < 2000–600 V. Över­spän­ningen får inte över­stiga 4000 V. 

Över­spän­nings­skydd typ 3 från Hager

Över­spän­nings­skydd typ 3

Minskar eller säkrar åter­stå­ende över­spän­ning till värden för sluten­heter som är < 1500 V. 



Kombi­nera
och förstärk

Nuva­rande över­spän­nings­skydd från Hager är helt kompa­tibla med befint­liga produkter och kan enkelt kombi­neras i befint­liga projekt utan problem. 

Över­spän­nings­skydd SPB015 typ 2 från Hager

Över­spän­nings­skydd av typ 2 instal­leras nedströms av ett typ 1 eller ett instal­lerat kombi­ö­ver­spän­nings­skydd. Det här görs vanligtvis på elför­del­ningsnivå – det vill säga i under­cen­tra­lerna från vilka de slut­liga kret­sarna matas.

Över­spän­nings­skydd SPC023N typ3 från Hager

Över­spän­nings­skydd av typ 3 används för skydd av slut­pro­dukt. Eftersom de är instal­le­rade i närheten av enheten eller systemet som ska skyddas, finns det många utform­ningar av typ 3. Inte­grerad i SCHUKO® -uttag, för monte­ring på DIN-skena och för monte­ring i växel-/förgre­nings­boxar.

Över­spän­nings­skydd SPA081 typ1 och typ2 från Hager

Kombi­ne­rade avle­dare (typ 1 + typ 2) finns med den senaste gnist­gaps­tek­niken. Det huvud­sak­liga använd­nings­om­rådet är i elsy­ste­mets försörj­nings­om­råde.



Skydds­nivå

Över­spän­nings­av­le­dare skyddar mot tran­si­enter, över­spän­ningar som kan orsaka försäm­ring av elekt­risk utrust­ning och förstö­relse av de elektro­niska kompo­nen­terna i motta­garna. De kan användas i alla jord­nings­sy­stem (neutralt punkt­sy­stem). 

Skydds­nivå överspänningsskydd från Hager

Hjälp att välja rätt

Konfi­gu­ra­torn hjälper dig att göra rätt val av skydd till din instal­la­tion.


Fördelar i korthet:

  • Enkel rmon­te­ring och komplet­te­ring
  • Normut­fö­rande 
  • Skydd i alla nivåer, från en leve­rantör
  • Konfi­gu­rator hjälper dig i val av över­spän­nings­skydd

Kapsling volta hybrid från Hager

You need to enable analytical cookies to view this video.

Open cookie settings


Våra  säker­hets­pro­dukter

Skydd av person och egendom är vårt ansvar. Ett ansvar som inte slutar vid produkt­ut­veck­ling och inno­va­tion, vår uppgift är också att utbilda och sprida kunskap.


Läs mer om över­spän­nings­skydd

Kika i broschyren


Har du frågor?

Våra experter svarar gärna.