The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kom­po­nenter
    • Säker­hets­pro­dukter och till­behör
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)
    • SPA800
    Överspänningsskydd 3-polig Typ 1+2 (kombiskydd) 25kA, SPA800 (E-nr: 5271564) för Villa, lägenhet i tätort utan yttre åskskydd. Detta skydd begränsar restspänning till < 1,5 kV. Placeras i inkommande elcentral/gruppcentral. Skydden tar upp 6 modulplatser. Indikering av utlöst/förbrukad patron. Överspänningsskydden är utformade för att motverka skador från plötsliga spänningsspikar, vilket minskar risken för kostsamma skador och avbrott.
    EAN
    3250615514837
    E-nr.
    5271564
    Förp
    1 st
    • Över­spän­nings­skydd (SPD)

    Överspänningsskydd 3-polig Typ 1+2 25kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt SPA800

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Överspänningsskydd 3-polig Typ 1+2 25kA, TNC-nät med indikering & signalkontakt

    SPA800

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter 3 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Fass­kena till modul­kom­po­nenter
    • KDN380A

      Fasskena 3-fas , 16 mm², 12 moduler långFör QuickConnect och skruvanslutning.

      0,00 kr  / *
    • KDN363F

      Fasskena 3-fas , 10mm², 12 moduler lång, För jordfelsbrytare 4-polig + 8 st. 1-p

      0,00 kr  / *
    • KDN380B

      Fasskena 3-fas, 16mm², 57moduler/1 meter lång.För QuickConnect & skruvanslutning.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Max. urladd­nings­ström (Imax) L-N(PEN)/N-PE
      50 kA
    • Läck­strömsfri
      Ja
    • Max. över­ströms­skydd , paral­lell anslut­ning (säk­ring)
      315 A
    • Blixtim­puls­ström Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA
    Nätverk­s­kon­fi­gu­ra­tion
    • Typ av nät
      TN-C
    Utrust­ning
    • Med fjärr­kon­takt
      Ja
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Spän­ning
    • Spän­nings­skydds­nivå Up enligt IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Konti­nu­erlig drift­spän­ning Uc enligt IEC 61643-1
      350 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 400 V
    • Spän­nings­nivå Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3P
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Dimen­sioner
    • Höjd
      95,20 mm
    • Bredd
      106,80 mm
    • Djup
      67 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med indi­ke­rings­lampa
      Ja
    Stan­darder
    • Krav­klas­sIEC 61643
      T1, T2
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, flex­ibla ledare
      2,5 - 35,0 mm²
    • Anslut­nings­area ingång och utgång med skru­var, solid ledare
      2,5 - 35,0 mm²
    • Anslut­nings­area signal­kon­takt
      0,14 - 1,5 mm²
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Konfi­gu­ra­tion
    • Med inte­grerad säkring
      Nej

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
    PDF
    341,99 kB
    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    REACh-certifikat SPA800
    PDF
    RoHS-certifikat SPA800
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild SPA800 | Hager Sverige

      Produktbild SPA800

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad SPA800 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad SPA800

      Kombiöverspänningsskydd Typ 1 + Typ 2 3-poligt, TNC, 25kA. Med signalkontakt

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-09-25 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE 2020-09-25

      PDF
      770,80 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Överspänningsskydd | Hager Sverige

      Överspänningsskydd

      Skyddar mot problem orsakade av blixtar

      PDF
      8,24 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      SPC023N - Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      SPC023N
      Utbytespatron för SPN2xxT3 1P Uc 264V In 5kA Uoc 6kV Up 1.25kV
      E-nr.
      5271595
    • 2
      EUS615 - Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar
      EUS615
      Överspänningsskydd Typ 3 Finskydd, dubbla anslutningar
      E-nr.
      5270401
    • 3
      SPB415 - Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 40kA, TT/TNS-nät med indikering &amp; signalkontakt
      SPB415
      Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering + med signalkontakt
      E-nr.
      5271587
    • 4
      SPB015 - Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Utbytespatron för SPBxxx, T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      E-nr.
      5271594
    • 5
      SPB413 - Överspänningsskydd 4-polig Typ 2 40kA, TT/TNS-nät med indikering
      SPB413
      Överspänningsskydd T2 4P 40kA TT/TNS med indikering
      E-nr.
      5271584

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group