Ljusbågsdetektor
AFDD
Produkter för ökat brandskydd
![Brandschutzschalter AFDD](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/brandschutzschalter-afdd/brandschutzschalter_afdd_f7_squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=4843E14E4FCAE251DA2F75751CF114B9)
Smart teknik för en tryggare fastighet
Ljusbågsdetektorer (AFDD) är produkter som förhindrar brand orsakad av ljusbågar och gnistbildningar. Ljusbågsdetektorn med personskyddsbrytare kombinerar felström, överlast- och ljusbågsskydd i en enda kompakt modul. Alla AFDD-brytare från Hager finns från 6 till 25 A, allt efter behov och har en brytkapacitet på 6 eller 10 kA.
Ljusbågsdetektor
det är säkrast så
Med ljusbågsdetektorn (AFDD) får du ökat brandskydd som utlöses av serie- och parallella ljusbågar över 275 Volt.
Tre i ett-lösning
Ljusbågsdetektor med personskyddsbrytare kombinerar dvärgbrytare och jordfelsbrytare med mikroprocessorstyrt skydd mot ljusbågar. Den här kombinerade produkten erbjuder större selektivitet än dvärgbrytare med ljusbågsdetektor efter en jordfelsbrytare. Det innebär att: endast den berörda kretsen bryts vid ett elfel, alla andra kretsar förblir intakta.
![Frontansicht Brandschutzschalter Kombigerät ARF916D von Hager mit LS, FI und AFDD. Es beansprucht nur 3 Platzeinheiten innerhalb der Technikzentrale.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/brandschutzschalter-afdd/brandschutzschalter_afdd_text_f7_squ.jpg?w=1000&hash=A9ED95714EF109B81DF66B1D94612DC5)
Förebyggande brandskydd med AFDD
välj mellan 46 produkter
I Tyskland är det redan rekommenderat att använda ljusbågsdetektorer vid elinstallationer i exempelvis sovrum. AFDD finns även ute på den amerikanska marknaden. I Sverige är AFDD, än så länge, bara en rekommendation inskriven i Elinstallationsreglerna, men på sikt kommer efterfrågan bli stor även här. Hager har totalt 46 produkter, 24 AFDD-dvärgbrytare och 22 AFDD-personskyddsbrytare.
Översikt: Hagers 24 ljusbågsdetektorer med dvärgbrytare
Icn |
Kar. |
In |
|||||
6 A |
10 A |
13 A |
16 A |
20 A |
25 A |
||
6 kA |
B |
||||||
C |
|||||||
10 kA |
B |
||||||
C |
Översikt: Hagers ljusbågsdetektorer med personskyddsbrytare
Icn |
Kar. |
In |
|||||
6 A |
10 A |
13 A |
16 A |
20 A |
25 A |
||
6 kA |
B |
||||||
C |
|||||||
10 kA |
B | ||||||
C |
Utökat skydd
brytkapacitet upp till 10 kA
Välj ljusbågsdetektor med en brytkapacitet på 6 eller 10 kA.
Två utlösningskarakteristik:
B och C
Våra ljusbågsdetektorer finns både med B- och C-karakteristik. C-varianten reagerar "trögare" än de med B-karakteristik. Ljusbågsdetektorerna med C-karakteristik är lämpliga på kretsar med större grupper av lampor eller för kommersiell drift, där maskiner med höga startströmmar används. C-karakteristik tål dessa startströmmar bättre och ser till att kretsarna inte löser ut.
Quickconnect på brytare med 6kA
Skruvteknik på brytare med 10kA
Våra ljusbågsdetektorer med brytkapacitet på 6 kA är utrustade med snabbanslutningstekniken QuickConnect. AFDD med brytkapacitet på 10 kA har den konventionella skruvtekniken. Observera att skruvanslutningarna, till skillnad från snabbanslutningstekniken, inte är underhållsfria och måste kontrolleras regelbundet.
AFDD-brytare ger pålitligt skydd
Kretsen övervakas av mikroprocessorn
Hager ljusbågsdetektorer erbjuder säkert skydd mot seriella och parallella ljusbågar. Detta säkerställs av en mikroprocessor som kontinuerligt övervakar 120 ström- och spänningsparametrar. Om mikroprocessorn upptäcker karaktäristiska ström- och spänningskurvor från 2,5 A, som indikerar en ljusbåge, slår den av kretsen.
Installation av AFDD
rekommenderat enligt elinstallationsreglerna
I Sverige är AFDD, än så länge, bara en rekommendation inskriven i Elinstallationsreglerna. AFDD mäter spänning och strömkurvan och är byggd för att upptäcka isolationsfel, glappkontakt eller liknande fel – det vill säga gnistbildningar/ljusbågar som kommer och går. När en serie ljusbågar identifieras bryts strömmen. Genom att kombinera jordfelsbrytaren med en AFDD skapar man alltså ett ordentligt skydd mot brand.
Typiska orsaker
till ljusbågsfel
Ljusbågsfel orsakas av ett oönskat överslag. Felsökningens elektriska energi leder till att felet upphettas. Från en energinivå på 450 joules kan PVC-kablar antända. Det kan utveckla en brand som i värsta fall sprider sig till hela byggnaden.
Praktisk information
för att underlätta arbetsdagen
-
När är det lämpligt att sätta en ljusbågsdetektor?
I enfasiga slutkretsar ≤ 16 A (AC):
Byggnadstyp / Plats Exempel / Områden Observera Sovrum och vardagsrum i bostäder och daghem
- Daghem
- Äldreboende
- Lägenheter för handikappade
Om hotellrummen är utan brandvägg rekommenderas att deras kretsar säkras med AFDD
Områden / Platser med ökad risk för brand från bearbetning eller lagrade material
- Pappersbruk
- Tryckeri
- Snickeri
- Sågverk
- Ladugårdar etc.
Rum / Platser med övervägande brännbara byggmaterial
- Trähus
- Prefabricerade hus (i träkonstruktion)
Strömkretsar i sten- och betongkällare behöver inte utrustas med ljusbågsdetektor
Rum / Platser med oumbärliga saker
- Museer
- Gallerier
- Laboratorier
- Datahallar
- Monument
- Offentliga byggnader som t ex landsarkiv, registret, etc.
Endast strömkretsarna i rum med oersättliga varor och varor med högt värde bör skyddas med AFDD
Byggnader / Rum med varor av högt värde
- Stationer
- Flygplatser etc.
Endast strömkretsarna i rum med oersättliga varor och varor med högt värde bör skyddas med AFDD
-
Ytterligare rekommendationer för användning av ljusbågsdetektor
I enfasiga slutkretsar ≤ 16 A (AC):
Byggnadstyp / Plats
Exempel / Områden
Rum med sovutrymmen
- Alla byggnader
Rum / Platser med brandspridningsstruktur
- Långa korridorer
- Skorstenseffekt i skyskrapor
- Anläggningsteknisk utrustning såsom forcerad ventilation
Uttag med högbelastning
- Tvättmaskiner
- Torktumlare
- Diskmaskin etc.
-
Isoleringstest enligt EN 61439
Testspänningen appliceras på inkommande anslutningar på elcentralen. För testspänningar:
- ≤ 500 V måste AFDD vara av (DIN EN 61439-3)
- > 500 V måste AFDD kopplas från (DIN EN 61439-2)
-
Isoleringstest under e-check
Om det av praktiska skäl inte går att koppla bort elektrisk utrustning, kan DC-mätspänningen för kretsen reduceras till 250V. Isolationsmotståndet måste vara minst 1 MΩ.
-
Slingimpedansmätning
Om en impedansmätning utförs på en utgångskrets på AFDD, får den resulterande differentialströmmen inte överstiga 300 mA.
-
Självtest ersätter funktionstest
I motsats till jordfelsbrytaren är ingen funktionstest nödvändigt för vår AFDD. Den integrerade mikroprocessorn utför ett självtest med jämna mellanrum – enligt specifikationen i produktstandarden.
-
Matning underifrån, utgående upptill
För att göra installationen smidigare har vi samma fasskenor som för personskyddsbrytare på AFDD: Med snabbanslutningstekniken QuickConnect blir du snabbare klar med jobbet.
-
Fasskenor som underlättar installationen
Med fasskenorna kan du enkelt ansluta flera ljusbågsdetektorer sida vid sida. 12-modulsvarianterna möjliggör kombinationen av 2-poliga jordfelsbrytare plus fem AFDD-enheter. En 58-modulsversion finns också tillgänglig.
-
Tillbehör
AFDD har samma tillbehör som dvärgbrytarna:
- MZ201, hjälpkontakt 1NO + 1NC
- MZ202, signalkontakt 1NO + 1NC
- MZ203, shuntutlösning 230-415 V AC