Intelligent
energimätning
![Hager Modbus energimätare för elinstallationer visas på en vit bakgrund](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/energimatare/ecr310d_prod_lan_f7.jpg?h=640&la=sv-se&hash=789F5961AB386BF8D4882F814F35673D)
Enerigimätare med alla
vanliga kommunikationsgränssnitt
Energiövervakning på alla områden blir allt viktigare. Förutsättningen för detta är intelligenta energimätare som registrerar all förbrukning och, om nödvändigt, skickar informationen vidare. De nya energimätarna från Hager erbjuder skräddarsydda lösningar för varje applikation. Välj mellan pulsmätning, M-Bus eller Modbus-gränssnitt. Det finns möjlighet till tariffstyrning vid behov. Mätarna är perfekta för intelligent energiövervakning i bostäder och kommersiella byggnader.
Fördelar i korthet:
4-kvadrant-energimätare |
|
Visning av: |
|
Endast hos Hager: |
|
Gränssnitt: |
|
MID-godkännande |
Noggrannhetsklass:
|
Ett fullständigt program för
varje applikation
Hager erbjuder med de nya elmätarna konsumenter och elleverantörer ett tydligt sortiment med konsekvent funktionalitet. Alla mätarna är dubbelriktade, för importerad eller levererad (= exporterad) el. Alla nya effektmätare (förutom 1-fas 3 x 80A) är MID-kompatibla och lämpliga för fakturering.
Skruvteknik |
Skruvteknik |
Skruvteknik |
RJ45-kontakter |
||
1-fas 230V |
direkt till 40 A |
ECP140D |
ECM140D |
ECR140D |
|
direkt till 80 A |
ECP180D |
ECM180D |
ECR180D |
ECA180D |
|
direkt 3 x 1 fas till 80 A (ej MID-kompatibel) |
ECP180T |
ECM180T |
ECR180T |
ECA180T |
|
3-fas 400V |
direkt till 80 A |
ECP380D |
ECM380D |
ECR380D |
ECA380D |
direkt till 125 A |
ECP310D |
ECM310D |
ECR310D |
ECA310D |
|
indirekt till 6.000 A med /5- eller /1-strömtrafo |
ECP300C |
ECM300C |
ECR300C |
ECA300C |
Energimätare och strömtrafo
Den perfekta kombinationen
Med de nya mätarna är det möjligt att få trefas direktmätning upp till 125A och för alla typer av gränssnitt. Detta är endast möjligt med Hager! För strömtrafomätning upp till 6000A finns energimätare med puls, M-Bus eller Modbus-gränssnitt. Det finns också ett utbud av Med de nya mätarna är det möjligt att få trefas direktmätning upp till 125A och för alla typer av gränssnitt. Detta är endast möjligt med Hager! För strömtrafomätning upp till 6000A finns energimätare med puls, M-Bus eller Modbus-gränssnitt. Det finns också ett utbud av strömtransformatorer (50 - 4000A). Strömtransformatorerna används i förhållandet x / 5A. Maximalt omvandlingsförhållande på 6000/5A bör inte överskridas. (50 - 4000A). Strömtransformatorerna används i förhållandet x / 5A. Maximalt omvandlingsförhållande på 6000/5A bör inte överskridas.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/energimatare/eca300c_und_srd10005_squ_f7.jpg?w=1000&hash=18A51FD96D7F3F0B910ECB915DF229C0)
Öppet för alla kommunikationsvägar
De nya energimätarna kommunicerar via alla vanliga gränssnitt: beroende på applikationen, via pulsmätning, M-Bus (ofta i bostäder) eller Modbus (främst i kommersiella byggnader). Dessutom finns KNX-gränssnittet TXF121 tillgängligt som en tilläggsenhet på en modul. Modbusenheterna är utrustade med antingen skruvteknik eller praktisk plug-and-play teknik. RJ45-kontakten garanterar en felfri och enkel anslutning till energiövervakningsservern agardio.manager.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/energimatare/logos_kommunikationswege_f7_squ.jpg?w=1000&hash=74BDB27FB22FCAA95CD75829A5384FB6)