easy med domovea
Intelligent styrning
![alt](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/easy-med-domovea/haus-timm-husum_0027_roh_ohne-laterne_lan.jpg?h=640&la=sv-se&hash=A2CE8741C1389943F059EE3EF530F698)
easy med domovea
är verkligen smart
easy utökar möjligheterna för den elektriska installationen. Med sin enkla installation, intuitiva driftsättning och höga användarvänlighet, sparar easy både tid och pengar samtidigt som bekvämligheten ökar. Det har aldrig varit enklare att göra en smart heminstallation. Det nya easy-programmeringsverktyget kan nu innehålla både driftsättningsmjukvara och visualisering (app-styrning) i en och samma enhet vilket ytterligare förenklar installationen.
![Allt i ett lösning: Domovea, KNX easy-funktioner kan IP- och IoT-komponenter anslutas, styras och visualiseras](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/easy-med-domovea/easy-mit-domovea_kreis-illu_f7_squ.jpg?w=1000&hash=BFDE4EF7D8EC24C60A1DB07D7FF47E00)
Mångfald blir
så enkelt med easy
Till skillnad från en KNX-installation driftsatt med ETS kräver en easy-installation ingen expertkunskap och har ett mer intuitivt och lättanvänt användargränssnitt vid driftsättning. Därför tillför easy fastigheten en kraftfull och användarvänlig hemautomation, men som fortfarande uppfyller de högsta kraven på driftsäkerhet. Nu med domovea i en och samma enhet som easy-programmeringsverktyget, kan en easy-installation erbjuda ännu fler funktioner i det smarta hemmet.
easy-systemet:
Komponenter i ett smart hem
Grunden i ett smart hem består av sensorer och aktorer, som kommunicerar via busskabel eller helt trådlöst. Ett installerat easy-system tillför fastigheten en stabil infrastruktur, som fungerar helt utan krav på lokala trådlösa eller trådbundna nätverk och internet. Detta ger fastigheten hög driftsäkeret och användaren en problemfri vardag.
-
Sensorer
Sensorer känner av en händelse på bussen, t.ex. att en tryckknapp aktiverats i sovrummet. Trycket på knappen omvandlas till ett telegram som skickas via bussen till aktorn, som då tänder lampan i taket. Placeras vanligast ute i anläggningen och oftast en tryckknapp eller en rörelse/närvarodetektor.
- Aktorer
easy Aktorerna tar emot telegrammen skickade ifrån sensorerna och omvandlar dem till en åtgärd, t.ex. tänder lampan i sovrummet där knappen precis aktiverats. Placeras vanligast i elcentralen och består av relän (I/O) eller dimrar.
- Domovea
Domovea är till största del en visualisering, ofta kallad app-styrning, som bekvämt låter användaren styra och övervaka sin bostad. Men kan också vara enheten som automatiserar vardagen genom att tända och släcka ytterbelysning baserat på solens upp- och nedgång, aktiverar ett scenario på inställd tid eller helt enkelt kopplar samman easy-systemet med fastighetens IoT-produkter.
Komponenter
och produköversikt
easy växer med dina behov och krav. Utvecklingen av nya komponenter ökar utbudet och funktionaliteten i din easy-installation, som kan bli större och mer komplett, genom att ge dig ännu fler alternativ när det kommer till styrning, övervakning men framförallt ökad komfort och bekvämlighet.
domovea – ”allt-i-ett”-lösning
Den nya domovean förpackar alla funktioner för smart fastighetsautomation i en enhet. Visualisering (app-styrning), easy-programmeringsverktyg TJA665 och IoT-Gränssnitt TJA560 i en och samma hårdvara.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/easy-med-domovea/tja670_front-off_prod_f7_squ.jpg?w=1000&hash=93B31802126FC122C2C018C51D6E9506)
Värmeaktorer
märkbart intelligenta
Easy värmeaktorer tar på ett tillförlitligt sätt hand om den intelligenta styrningen av värmen. De ger en ökad komfort samt är energi- och kostnadseffektiva. Tillsammans med domovea blir värmestyrningen användarvänlig och det blir både enkelt och bekvämt att styra temperaturen var rum för sig, ett område eller hela huset på en gång.
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/easy-med-domovea/tgc600-mit-txm646r_front_002_f7_squ.jpg?w=1000&hash=3B0B5618B06BE254FED3D0A1C4C670D7)
Broschyr:
easy med domovea
Gör installationen smartare
Lär dig mer om domovea
Enkel visualisering
![](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/deutschland/hager/b2b-de/images/loesungen/gebaeudesystemtechnik/easy-mit-domovea/icon_h_myhager_w_squ.png?w=120&hash=7C31465BD5EC86417E48980E39CEFEBC)
myHager
Registrera dig idag och ta del av fördelarna som det ger dig.