domovea
En byggsten för det smarta hemmet
Anslut. Hantera. Visualisera.

Sammankopplar enheter i det smarta hemmet
Fler och fler intelligenta enheter flyttar in i våra hem. För att kunna sammanföra dem under ett tak bör olika system integreras i ett enhetligt användargränssnitt. Detta är numera väldigt enkelt att göra:
Med domovea från Hager lägger du grunden för sammankopplade enheter i det smarta hemmet. Nya domovea ansluter, styr och visualiserar. Välj mellan två behovsbaserade varianter: domovea basic och domovea expert.
Den nya instrumentpanelen
Oavsett om det gäller belysning, persienner, uppvärmning, smarta föremål (IoT) eller IP-kameror – domovea kartlägger alla byggnadsfunktioner i en och samma app. Denna tydliga instrumentpanel övertygar med intuitiv drift och en mängd olika anpassningsalternativ. Den responsiva designen anpassar sig flexibelt till alla mobila enheter.

This is a modal window.
Allt-i-ett-lösning
Med domovea basic kan du ansluta, hantera och visualisera KNX, IP och IoT-enheter. Detta gör styrning och reglering av ljus, ljudsystem, kameror och andra smarta objekt extremt enkelt - med bara en app. Tack vare IFTTT kommer även digitala tjänster att vara en del i det smarta-hem-systemet i framtiden. Förutom visualiseringen så är driftsättningsmjukvaran till KNX-easy samt IoT-Gränssnittet (TJA470 & TJA670) fullt integrerade. Dessutom finns ett inbyggt IP-gränssnitt för lokal programmering via ETS.
Med domovea expert får du möjlighet att bygga än mer avancerad automatik (sekvenser med mer avancerade funktioner). Det finns också virtuella termostater som kan användas som rumstermostater (du behöver bara hämta aktuell temperatur (börvärde) från någon KNX-givare. Antalet anslutningsbara kameror är också utökat till 50 (5 i basic). Dessutom finns ett inbyggt IP-gränssnitt för lokal/remote programmering via ETS.

domovea basic eller expert?
Helt i enlighet med våra och dina kunders önskemål erbjuder vi domovea i 2 versioner:
- domovea basic innehåller alla nödvändiga grundläggande funktioner för ett smart hem.
- domovea expert är den perfekta lösningen för mer komplexa krav och behov.
Funktionsöverblick:
domovea basic | domovea expert | |
Rekommenderade användningsområden | Enfamiljshus, flerfamiljshus, nybyggnation, modernisering, renovering och mindre kommersiella projekt | Enfamiljshus, flerfamiljshus, nybyggnation, modernisering, renovering och mindre kommersiella projekt |
Driftsättning av easy/KNX | ja – 510 enheter | ja – 510 enheter |
ETS S-mode-produkter | ja – obegränsat antal | ja – obegränsat antal |
ETS IP-gränssnitt | ja – lokalt | lokalt och externt |
IP-Kameror | 5 | 50 |
IoT | obegränsat | obegränsat |
Sekvenser | ja | ja + avancerade |
Temperaturreglering | Styrning av börvärden och driftläge | Styrning av börvärden och driftläge + möjlighet till virtuella termostater |