The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • TJA470
    EAN
    3250618502350
    E-nr.
    1739898
    Förp
    1 st

    Appstyrning domovea 2 Expert KNX TJA470

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Appstyrning domovea 2 Expert KNX

    TJA470

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Indi­ke­ring och manö­ver­panel för bussystem 1 tillgängliga produkter
    • DC-ström­för­sörj­ning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Indi­ke­ring och manö­ver­panel för bussystem
    • DC-ström­för­sörj­ning
    • WDI161

      Domovea TouchPanel 16" Windows

      0,00 kr  / *
    • TGA200

      Spänningsförsörjning 230V/24V-

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Web server
      Ja
    • Antal kanaler
      1
    Spän­ning
    • Drift­spän­ning
      24 - 24 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Matar­spän­ning
      DC
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      6
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Med LED-in­di­ke­ring
      Ja
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      6
    Anslut­ning
    • Typ av gräns­snitt bussys­tem/­media gateway
      Flera gräns­snitt
    Text
    • Funk­tion
      Lokal- och fjärr­an­slut­ning av dörr­sta­tionen med IP-slu­ten­heter som smartphone, surf­platta och dator
    • Kryp­te­ring
      Hante­ring av 4 använ­dar­pro­filer som kan konfi­gu­reras
    • Märk­ning
      Stort märk­fält
    • Anslut­ning­ar/­uttag
      Med 2 USB-­uttag typ A
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    Funk­tioner
    • Antal funk­tions­ka­naler
      500

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat TJA470
    PDF
    RoHS-certifikat TJA470
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TJA470 | Hager Sverige

      Produktbild TJA470

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad TJA470 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TJA470

      Appstyrning domovea 2 Expert KNX

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Leaflet domovea (EN) | Hager Sverige

      Leaflet domovea (EN)

      Leaflet TJA470, TJA670 (English, 2023-06-29)

      PDF
      900,23 kB
      Bild Leaflet domovea (SV & NO) | Hager Sverige

      Leaflet domovea (SV & NO)

      Leaflet TJA470, TJA670 (Swedish & Norwegian, 2023-06-29)

      PDF
      1,64 MB
    • Mjukvara

      Bild Access Client Touch Panel V 1.5.7 | Hager Sverige

      Access Client Touch Panel V 1.5.7

      Elcom Access app 1.5.7 for android

      ZIP
      64,30 MB
      Bild Hager Pilot MacOS | Hager Sverige

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Bild Hager Pilot Windows | Hager Sverige

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Bild Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Sverige

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.2.2

      ZIP
      224,92 MB
      Bild domovea Client Android | Hager Sverige

      domovea Client Android

      domovea Client Android 3.15.3

      APK
      152,95 MB
      Bild domovea Client MacOS | Hager Sverige

      domovea Client MacOS

      domovea Client MacOS 3.15.3

      DMG
      188,92 MB
      Bild domovea Client Windows | Hager Sverige

      domovea Client Windows

      domovea Client Windows 3.15.3_32

      EXE
      291,06 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild ETS product database (Dummy application) | Hager Sverige

      ETS product database (Dummy application)

      KNX produktdatabas International 2024-03-11

      KNXPROD
      90,49 kB
      Bild ETS product database for TJA470 | Hager Sverige

      ETS product database for TJA470

      KNX produktdatabas en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2024-03-11

      KNXPROD
      83,44 kB
    • Handbok (produktserie)

      Bild Installation manual domovea (EN) | Hager Sverige

      Installation manual domovea (EN)

      Installation manual domovea TJA470, TJA670 (English, 2023-11-16)

      PDF
      1,75 MB
      Bild Installation manual domovea TJA470 TJA670 SV | Hager Sverige

      Installation manual domovea TJA470 TJA670 SV

      Handbok (produktserie) sv-SE 2024-03-14

      PDF
      1,17 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-11-02 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-11-02

      PDF
      144,52 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group