Enkelt att uppgra­dera
ener­giö­ver­vak­ningen

med delbar ström­trans­for­mator

Hager-märkt elutrustningsskåp med öppet lock och ansluten kabel

Den första trans­for­ma­torn
med sekun­där­byg­ling

I samband med omställ­ningen från fossila bränslen till förnybar energi blir ener­giö­ver­vak­ningen allt vikti­gare när det kommer till bygg­nads­han­te­ring. Med vår delbara ström­trans­for­mator kan dina befint­liga system uppgra­deras snabbt och effek­tivt. Den prak­tiska ström­trans­for­ma­torn kan enkelt läggas runt de ledningar som redan har instal­le­rats, utan demon­te­ring. På så vis slipper du störa driften av instal­la­tionen.


Fördelar
i över­blick

Delbar ström­trans­for­mator

  • Instal­la­tion under pågående drift
  • Inga ledningar behöver demon­teras

Tre sätt att montera

  • På en DIN-skena
  • På en monta­ge­platta
  • Direkt på ledningen

Två noggrann­hets­klasser

  • Klass 1: Nomi­nell ström 100–500 A
  • Klass 3: Nomi­nell ström 63–80 A
Överblick delbar strömtransformator med ikon , tre monteringslägen, Två noggrannshetsklasser

Tre monta­ge­sätt

Delbar ström­trans­for­mator kan instal­leras mycket flex­i­belt och kan anpassas efter förut­sätt­ning­arna på instal­la­tions­platsen. Till­be­hören för alla tre monta­ge­sätt ingår i leve­ransen.

På DIN-skena

Med monte­rings­ad­ap­tern kan den delbara ström­trans­for­ma­torn placeras fritt på DIN-skenan och flyttas när som helst.

På monta­ge­platta

Med fästög­lorna, som kan justeras på båda sidor, och de två skru­varna kan ström­trans­for­ma­torn monteras snabbt och säkert på alla monta­ge­plattor.

Direkt på ledningen

Med den prak­tiska klämman och två instick­bara lednings­klämmor kan trans­for­ma­torn hakas fast på alla ledningar. Perfekt för efter­mon­te­ring.


Maximal säkerhet
med sekun­där­byg­ling

I vanliga fall är kort­slut­ningar oöns­kade. I det här fallet är de nödvän­diga och ger säker­hets­för­delar. Byglingen som är inkopplad vid leve­rans kort­sluter trans­for­ma­torn vid instal­la­tionen så att ingen topp­spän­ning före­kommer. Det skyddar både instal­la­tören och trans­for­ma­torn. Så fort trans­for­ma­torn ansluts till en ener­gi­mä­tare eller ett multi­in­stru­ment kan byglingen dras ut. Fästet kan då sättas fast på trans­for­ma­torns hölje – snabbt, enkelt och säkert.

transformator med sekundärbygling från Hager

Ener­giö­ver­vak­ning
enkelt och säkert

Ener­gi­ef­fek­ti­vitet är i dag högsta prio­ritet för bygg­nads­de­sig­ners och elkon­sulter. Förut­sätt­ningen för god ener­gi­han­te­ring är konti­nu­erlig ener­giö­ver­vak­ning. Via agar­di­o­sy­stemet från Hager kopplas valda mätpro­dukter till en lokal server. På så sätt kan oöns­kade ener­gi­för­bru­kare iden­ti­fieras på ett över­skåd­ligt sätt. Med agardio.manager skapar du en helt trans­pa­rent ener­gi­kon­sum­tion på alla nivåer i din elin­stal­la­tion – från ener­gikällan till alla bygg­nads­delar. Med ener­giö­ver­vak­nings­sy­stem erhålls en lättö­ver­skådlig infor­ma­tion som underlag för redu­ce­rande åtgärder med lägre drifts­kost­nader.

Agardio.manager HTG410H, framaifrån, energiövervakningsserver

Produkten
i över­blick:

  1. Sekun­där­byg­ling: monterad vid leve­rans
  2. Delbarhet för enkel efter­mon­te­ring
  3. Lednings­klämmor för att fästa trans­for­ma­torn på ledningen
  4. Monte­rings­ad­apter för DIN-skenan
  5. Fäst­ma­te­riel för monta­ge­plat­torna
  6. Långa anslut­nings­led­ningar:
    - Längd 1,5 meter för 63, 80, 100 A
    - Längd 2 meter för 125, 160, 200, 250, 400, 500 A
överblick  komponenter transformator med sekundärbygling från Hager