Vridbrytare
med belysning
![Modernt svart nyckelformat ljusomkopplare på en mörk vägg med dekorativa blommor och vaser](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-vridbrytare-med-belysning/1930_bel_wz_01_wb-schmidt_squ.jpg?h=640&la=sv-se&hash=BA4746B60C493E6B715706D0B9B336F9)
Belyst vridbrytare
För serie 1930, Glas och R.classic
Vi har uppdaterat våra runda vridbrytare. Serie 1930, serie Glas och serie R.classic finns nu tillgängliga med en unik funktion, den första belysta vridbrytaren på den svenska marknaden. Perfekt för exklusiva bostadshus, hotell eller historiska byggnader. Dessutom har vi utvecklat insatsen i våra vridbrytare för att göra installationen ännu enklare.
Tre designserier
i sitt bästa ljus
Varje vridbrytare är utrustad med en prisma, som också fungerar som ett centreringsverktyg för centrumplattan. Prismat skapar ett dekorljus runt vredet. På glaset utvecklar prismat en vacker aura.
Vridbrytare med orienterings- och indikeringsbelysning
valet är ditt
De nya vridbrytarna finns med indikeringsbelysning och orienteringsljus. Det svala vita orienteringsljuset lyser kontinuerligt och gör brytaren diskret synlig i mörkret. Den varmvita statusbelysning kan indikera om ett vägguttag används eller en stör ej-funktion vid - t.ex. mötes- konferensrum. Belysningstyp ställs in på den integrerade LED-modulen. Vid behov kan orienteringsljuset stängas av via en brytare på LED-modulen.
![Vy framifrån av Berker vridströmställare med orienteringsljus, kallvitt och statusljus, varmvitt, designserie Berker Series 1930.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-vridbrytare-med-belysning/drehschalterbeleuchtet042043serie1930prodf7squ.jpg?w=1000&hash=EAB0EE319D383FF94D95A4CE423E1BBB)
En riktig ljusglimt:
LED-modulen
Belysningsmodulen kan anslutas till de flesta nya vridbrytarna. Den låses på plats och förses säkert med kraft via kompressionsfjädrar direkt i insatsen, vilket innebär extra anslutningar. Det kan eftermonteras när som helst och ersättas ifrån fronten på insatsen. För detta ändamål behöver endast täckplattan och vredet tas bort.
![Vy över LED-modulen för vridströmställare med belysning: vänster från ovan, höger sida liggande.](https://assets.sc.hager.com/se/-/media/project/hagerdeep/sweden/hager/sweden/b2b-se/images/inspiration-och-kunskap/produkt-och-installationslosningar/berker-vridbrytare-med-belysning/drehschalter_beleuchtet_006_011_led-modul_up-387603_f7_squ.jpg?w=1000&hash=FA3C65F7E3D182E6779A59E3C38E5308)
Prisma för perfekt ljusspridning
Varje vridbrytare är utrustad med en prisma, som också fungerar som ett centreringsverktyg för centrumplattan. Prisman skapar ett dekorljus runt vreden. På glaset utvecklar prisman en vacker aura.
Ytterligare information?
All teknisk information om våra belysta vridbrytare i serie 1930, serie Glas och serie R.classic finner du i produktkatalogen.
Enkel inställning
på LED-modulen
Belysningen kan aktiveras eller inaktiveras av elektriker via en brytare på LED-modulens framsida. Förstärkaren på baksidan aktiverar statusindikering. När lasten slås på tänds LED-modulen behagligt varmt vitt ljus. För att använda statusbelysningen måste en neutralledare vara ansluten till vridbrytaren. Med brytare och förstärkare har du flera olika konfigurationsalternativ.