Disjuntor P630 Energy 3P-3D 400A 70kA HEW400NR
EAN
3250613197391
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
2 170,57 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Posição do neutroSem neutro
-
Número de polos protegidos3
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3P3D
-
Tipo de caixaFixo incorporado
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
fctmainswitchSim
-
Função interruptor de "paragem de emergencia"Não
-
fctsafetyswitchNão
-
fctserviceswitchSim
-
Tipo de protecçãoENERGY
-
Protecção contra defeitos à terraNão
Comandos e indicadores
-
Comando motorizado integradoNão
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 690 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal400 A
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)12 kA
-
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947400 A
-
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947396 A
-
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947360 A
-
ics94766012 kA
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)10 kA
-
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)10 kA
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)100 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)100 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)70 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)70 kA
-
icu220vaciec609472100 kA
-
icu380vaciec60947270 kA
-
icu660vaciec60947212 kA
Dimensões
-
Profundidade produto instalado150 mm
-
Altura produto instalado260 mm
-
Largura produto instalado140 mm
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Potência
-
Potência total dissipada em IN90 W
-
Potência dissipada por pólo30 W
Disparador
-
Tipo de montagem de sensor10 ms
Instalação, montagem
-
Binário de aperto18Nm
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorNão
-
suitableforfrontmountingNão
-
Adaptado para montagem no soloSim
Ligação
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãointervalo
Cabo
-
Material do CaboCu
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalSim
-
AcessoriávelSim
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de utilização para HEW400NR
PDF13 MB -
Manual de instruções
Instruções de montagem para HEW400NR
PDF5 MBInstruções de montagem para HEW400NR
PDF2 MBInstruções de montagem para HEW400NR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
STEP files
STP921 KB -
Declaração de conformidade
PDF374 KBPDF587 KBPDF588 KBPDF569 KBPDF343 KBDeclaration
PDF355 KBDeclaration
PDF332 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
documento PEP
PDF426 KB
Mais transferências