univers Rozdzielnica stojąca IP55/II 1050x1850x275 + cokół 200mm FR24S2

EAN
3250610701263
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
6094,00 zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Osłona wypro­wadzenia prze­wodów 1 dostępne produkty
  • Drzwi 1 dostępne produkty
  • Górny pokrywa/dach panelu 3 dostępne produkty
  • Płyta pod dławiki 9 dostępne produkty
  • Prze­pust dla prze­wodów 6 dostępne produkty
  • Zobacz więcej 53 dostępne inne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    2050 mm
  • Szero­kość
    1050 mm
  • Głębo­kość
    275 mm
  • Grubość ścianki bocznej
    1,50 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP55
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji II
  • Typ bloko­wania
    Bez zamka
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
Sprzęt
  • Liczba sekcji w poziomie
    4
  • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
    8
  • Liczba rzędów
    12
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Mocowanie podłogowe, Montaż ścienny
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Nie
Materiały
  • Kolor
    Jasnoszary
  • Kod RAL
    7035
  • Obróbka
    Malowany prosz­kowo
  • Materiał
    Stal
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
Pokrywa, drzwi
  • Liczba drzwi obudowy
    2
  • Liczba zamków
    1
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Nie
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    800 A
Zakres napięcia
  • Napięcie znamio­nowe
    690 - 690 V

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie