univers Szyna nośna 1800mm 2szt. UN12A

EAN
3250616240100
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
276,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    1797 mm
  • Wyso­kość produktu
    18 mm
  • Długość
    1800 mm
  • Szero­kość produktu
    26.2 mm
Materiał
  • Powierzchnia
    pokryty galwanicznie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie