univers Panel poziomy montowany wewnątrz, 275mm, dla FR FZ230A
EAN
3250610701683
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
104,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość275 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość275 mm
Materiały
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
KolorJasnoszary
Instalacja, montaż
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej