The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 1600 A
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • FZ517
    EAN
    3250612765171
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A

    FK Zamek wkładka kwadrat 6x6mm FZ517

    Cena
    63,50  zł
    / szt. *
    63,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    FK Zamek wkładka kwadrat 6x6mm

    FZ517

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      4-stronne 6 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FZ517
    PDF
    RoHS report FZ517
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ517 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ517

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ517 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ517

      FK Zamek wkładka kwadrat 6x6mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Zdjęcie EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Polska

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ164N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      FZ164N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x1050mm
      Cena
      3 524,60  zł
      / Komplet *
      3 524,60  zł
      / Komplet *
    • 2
      FZ106N - univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      FZ106N
      univers Drzwi transparentne IP44 800x550mm
      Cena
      1 455,00  zł
      / szt. *
      1 455,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ104N - univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      FZ104N
      univers Drzwi transparentne IP44 650x550mm
      Cena
      1 230,40  zł
      / szt. *
      1 230,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FZ102N - univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      FZ102N
      univers Drzwi transparentne IP44 1100x550mm
      Cena
      1 652,60  zł
      / szt. *
      1 652,60  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ829 - univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      52,00  zł
      / szt. *
      52,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32