![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
orion+ Obudowa stalowa 400x300x160mm, IP65, drzwi transparentne FL156A
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł rozdzielnicowy do aparatury modułowej 1 dostępne produkty
-
Drzwi 1 dostępne produkty
-
Wentylator do obudowy 5 dostępne produkty
-
Płyta wentylacyjna 1 dostępne produkty
-
Grzałka do obudowy 4 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 21 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość400 mm
-
Szerokość300 mm
-
Głębokość160 mm
-
Grubość ścianki bocznej2 mm
-
Klasa ochronności IPIP65
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
-
Typ blokowania3-stronne 7 mm, Blokada na klucz
-
Odporność na uderzenie IKIK10
-
Liczba otworów płyty kołnierzowej2
-
Montaż naMontaż ścienny
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
ObróbkaMalowany proszkowo
-
MateriałStal
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteTak
-
Prąd znamionowy630 A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-11-10
PDF32,87 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-ORION_PLUS-IP65-D160-CL.I-STEEL_ENCL-630A-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,41 MBHAGER-ORION_PLUS-IP65-D160-CL.I-STEEL_ENCL-630A-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-09-27
RFA1,33 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,34 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,43 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
orion+ Obudowy z blachy stalowej, I klasa ochronności, IP65; FL...A
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-26
PDF194,98 kB