LFK, adapter eindmontage Berker-schakelmateriaal 60 mm, verkeerswit ATA806199016
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Aantal modulen1
-
Hoogte93 mm
-
Breedte92 mm
-
Diepte43 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-code9016
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Met afdekraamJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
SlagvastheidJa
-
Gerelateerde SeriesATA 12x20, ATA 12x30, ATA 12x50, ATA 16x30, ATA 20x50, ATA 20x75, LF 10x10, LF 15x15, LF 20x20, LF 20x35
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding ATA806199016
-
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding International 2020-01-01
PDF665,14 kB -
Conformiteitsverklaring
EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019
Conformiteitsverklaring en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB